连续无创式血压解决方案
连续无创式血压解决方案
连续无创式血压(cNIBP)测量是一种实时或以较短时间间隔监测人体收缩压和舒张压的技术。ADI公司提供大量的高集成度PPG AFE、ECG AFE、低功耗MCU、电源管理解决方案和灵活的分立元件,使可穿戴cNIBP应用的产品质量和可靠性达到优质程度。此外,ADI公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。
ADI为您提供
- 主信号链——分立元件
- 主信号链——基于集成模拟前端
- 电源解决方案
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
| 产品类型 | 微处理器 | ECG电路仪表放大器 | ECG电路运算放大器 |
| 型号 |
ADuCM350/ADuCM3027/ ADuCM3029/ADuCM4050 |
AD8236/AD8237/ AD8421/AD8221/AD8220 | AD8500/AD8502/ AD8504/ADA4505-1 /ADA4505-2/ADA4505-4/ AD8506/AD8508/ AD8546/AD8548 |
| 产品类型 | PPG电路TIA放大器 | 光电二极管 | ADC |
| 型号 |
AD8605/AD8606/ AD8546/AD8548/ AD8613/AD8617/ AD8619 |
ADPD2210/ADPD2211/ ADPD2212/ADPD2214 |
AD7091R/AD7124-4 /AD7915/AD4008/ AD4011/AD7949/AD7682 |
| 产品类型 | 无线 | 模拟MUX开关 | |
| 型号 |
ADF7020/ ADF7024/ADF7241 |
ADG719/ADG604/ ADG704/ADG839 |
设计资源
评估板
Circuits from the Lab®
应用笔记/文章/参考设计
设计工具/论坛
一般设计
评估板
- AD8233评估板 — analog.com/cn/EVAL-AD8233
- EVAL-ADPD1081Z-PPG — analog.com/cn/EVAL-ADPD1081Z-PPG
- ADPD188评估板 — analog.com/cn/EVAL-ADPD188
- EVAL-ADPD4000Z-PPG — analog.com/cn/EVAL-ADPD4000Z-PPG
Circuits from the Lab®
- 电池供电病人监护应用中ECG前端的供电(CN-0308) — analog.com/cn/cn-0308.pdf
- 利用运算放大器ADA4505-2、并联基准电压源ADR1581和开关ADG1636实现精密脉搏血氧仪LED吸电流(CN-0125) — analog.com/cn/cn-0125.pdf
- 具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器(CN-0272) — analog.com/cn/cn-0272.pdf
应用笔记/文章/参考设计
- 多生理参数患者监护 (MS-2126) — analog.com/cn/ms-2126.pdf
- ECG设计挑战的应对策略 (MS-2160) — analog.com/cn/ms-2160.pdf
- 医疗保健应用中的电源管理 (MS-2569) — analog.com/cn/ms-2569.pdf
- 电流源:方案与电路 (AN-968) — analog.com/cn/an-968.pdf
- MS-1908:芯片级封装有助于便携式医疗设备减小尺寸并减轻重量 (MS-1908) — analog.com/cn/ms-1908.pdf
- ECG/EEG/EMG系统中的生物电位电极传感器 — analog.com/en/ECG-EEG-EMG_FINAL.pdf
- 传感器电路的低噪声信号调理 (MS-2066) — analog.com/cn/ms-2066.pdf
- 第二代可穿戴设备背后的传感器 — analog.com/cn/the-sensors-behind-the-GEN-II-wearable-device.html
设计工具/论坛
一般设计
- LTSpice — analog.com/cn/ltspice-simulator.html
- Visual Analog™ 软件 — analog.com/cn/visualanalog
- ADC SPI 接口软件 (SPI控制器) — analog.com/cn/spicontroller
- Virtual Eval 工具—BETA — analog.com/cn/virtualeval
- 放大器和线性工具 — analog.com/cn/amplifier-and-lineartools.html
- DiffAmpCalc™: 差分放大器计算器 — analog.com/cn/diffampcalc
- ADIsimPower™: 电源设计工具 — analog.com/cn/ADIsimPower
访问ADI在线支持社区,与ADI技术专家互动。提出您的棘手设计问题、浏览常见问题解答,或参与讨论。
请访问 ez.analog.com/cn
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |