概览

优势和特点

  • 即刻可用的HRM前端
  • 采用双电极或三电极配置工作
  • 直接与数据采集和模数转换器(ADC)接口
  • 通过开关可轻松选择模式
  • 支持各种电路配置
  • 3.5 mm电极插孔

产品详情

AD8233CB-EBZ评估板集成AD8233心率监护(HRM)前端,并安装了各种所需的元器件,为健身应用的初始评估提供便利。输入、输出、电源和导联脱落检测引脚路由至测试引脚,可简化连接。开关和跳线可用于设置输入偏置电压、关断(SDN)、右腿驱动关断(RLD SDN)、快速恢复(FR)、直流/交流导联脱落检测模式。


AD8233CB-EBZ评估板为4层板,仅在原边上安装器件。副边上提供橡胶脚以实现机械稳定性。布局图作为视觉辅助和参考设计提供。印刷电路板 (PCB)遵循标准做法进行设计以确保信号完整性并降低生产成本。有关最佳WLCSP布局做法,请参考AN-617。


有关AD8233的完整详情可参考ADI公司提供的AD8233数据手册,使用此评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • AD8233CB-EBZ Evaluation Board

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。