SPI控制器

SPIController高速ADC SPI程序允许用户对具备SPI功能的高速模数转换器(ADC)的高级特性进行控制。 完整的特性列表请参见相关产品的数据手册和应用笔记:高速ADC SPI控制软件 (pdf)。

  • 此程序的多个部分要求使用Microsoft.NET Framework 3.5,如果目标机器上没有该软件,则应安装该软件。
  • 生成最终使用C源代码;
  • 生成用于PIC12F629的汇编代码;
  • 使用标准USB端口接口;
  • HSC-ADC-EVALB(基于FIFO)和HSC-ADC-EVALC(基于FPGA)数据采集套件配合使用

注意: 有一个已知的硬件驱动程序安装问题。 如果您遇到问题,请阅读以下文档,其中概述了一种解决方案。 我们目前正在努力寻找解决方案。

下载 SPIController (.exe)