概览

优势和特点

  • 支持UART、BT检测
  • UDP传输特性
  • ADPD188GG完全配置
    • 寄存器电平
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图
 

产品详情

EVAL-ADPD188GGZ评估板向用户提供一种评估ADPD188光电式测量前端的简单方法。该评估系统包括应用WaveTool图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户开发系统连接。


EVAL-ADPD188GGZ通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独获得)。该评估板提供ADPD188GG光学模块、AD8233 ECG放大器和ADXL362加速度计。该评估板的外形尺寸针对基于腕的光电容积脉搏波(PPG)测量进行优化。


欲了解有关ADPD188GG功能的更多信息,请参阅ADPD188GG数据手册。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADPD188GGZ-PPG  evaluation board
  • Mini USB cable

软件

评估软件

EXE
61.68 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 3.6.3)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。