放大器与线性工具
使用免费工具进行放大器和线性电路设计、仿真和产品评估,增添设计信心。 点击链接以了解更多信息并下载免费工具,或者使用基于网络的工具。
ADI Precision Studio
一套可帮助您更快设计信号调理电路的工具:
- 模拟滤波器向导
- 精密ADC驱动器工具
- 光电二极管向导
- 仪表放大器钻石图
- 直接数字频率合成仿真器
- Virtual Eval ADC仿真器
设计工具
-
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。 -
运放基本参数仿真演示LTSPICE文件 ZIP
通过 LTSPICE 仿真演示来介绍放大器指标,告诉大家这个指标会对电路产生什么影响。 -
ADI Precision Studio
一套可帮助您更快设计信号调理电路的网络工具:模拟滤波器向导、精密ADC驱动器工具、光电二极管向导、仪表放大器钻石图、直接数字频率合成仿真器和Virtual Eval ADC仿真器。 -
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐输入信号在规格范围内以及配置有效的仪表放大器。该工具能避免设计饱和,找到适合设计的最佳仪表放大器,节省设计时间。 -
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。 -
模拟滤波器向导
运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的最佳滤波器设计。 -
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。 -
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。