概览

优势和特点

该评估板已停产且不再推荐使用。替换板是EVAL-ADIS-FX3,它是一个更新的开源评估平台。

EVAL-ADIS2特性:

  • PC-USB惯性MEMS评估系统
  • Windows XP、Vista和7,支持32位和64位驱动程序
  • IMU和振动评估软件包
  • 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx和ADIS164xx器件
  • 在最高采样速率时同步数据采集
  • 通过寄存器访问实现器件配置和验证
  • 带有所有ADIS16xxx分线板的标准、16引脚扁平电缆接口。
  • 与DUT的间隔距离高达2m

产品详情

EVAL-ADIS2系统为大多数iSensor (ADIS16xxx)产品提供兼容Windows的评估系统。它配有几个在Windows XP、Vista和7系统上运行的应用程序包,并使用32位或64位USB驱动程序。标准16引脚接口向所有iSensor分线板(ADIS16xxx/PCBZ)提供连接路径。待测器件(DUT)可采用USB(+3.3V、+5V可选选项)或外部电源供电。对于熟悉前代产品系统(EVAL-ADIS)的人员来说,EVAL-ADIS2提供许多重要的改进,包括可使用更长的线缆连接DUT以及更宽的工作温度范围(-40°C至+85°C)

硬件 (52)

Breakout Boards

查看全部 6 Breakout Boards

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。