| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADP2114: 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC调节器 (Rev B, 12/2012) (pdf, 2524 kB) | 产品数据手册 | |
| ADP2114: Configurable, Dual 2 A/Single 4 A, Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev B, 12/2012) (pdf, 2524 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1144: 测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变 (pdf, 2242 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1144: Measuring Output Ripple and Switching Transients in Switching Regulators (pdf, 3427 kB) | 应用笔记 | |
| CN-0190:具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块 (pdf, 357 kB) | Circuit Note | |
|
CN-0137
(pdf, 325 kB)
利用同步降压DC-DC稳压器ADP2114为双通道、16位、125 MSPS模数转换器AD9268供电,以提高效率 |
Circuit Note | |
|
ADP2114: Highly Configurable Synchronous Step-Down DC-DC Converter
The ADP2114 is a dual channel step down switching regulator with integrated MOSFETs and is designed to be extremely versatile. The device can be configured as two channels with output current 2A and 2A or with one output supplying 3A and the other 1A or alternatively, the device can be configured as a single, interleaved output supporting 4A total current. |
Videos | HTML |
| Understanding How Voltage Regulators Work | 技术文章 | HTML |
|
利用开关电源为高速模数转换器供电
(pdf, 2478 kB)
本文论证了模数转换器可以直接通过开关电源进行供电,如果精心设计布局,不会降低其性能。 (Power Management DesignLine,2009年5月) |
技术文章 | |
| 数模转换器IC 解决方案,第10卷 • 第1期 (pdf, 2912 kB) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。