添加到信号链设计器

ADF4351:  集成VCO的宽带频率合成器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计


ADF4351结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。

ADF4351具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率范围为2200 MHz至4400 MHz。此外,利用1/2/4/8/16/32/64分频电路,用户可以产生低至35 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。同时提供辅助RF输出,且不用时可以关断。

所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。

应用 - 无线基础设施(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- 测试设备
- 无线局域网(LAN)、有线电视设备
- 时钟产生

特点和优势

  • 输出频率范围:35 MHz至4400 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 具有低相位噪声的VCO
  • 可编程的1/2/4/8/16/32/64分频输出
  • 典型RMS抖动:0.3 ps rms
  • EVM:0.4%(典型值,2.1 GHz)
  • 电源:3.0 V至3.6 V
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 在宽带宽内快速锁定模式
  • 周跳减少

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADF4351:集成VCO的宽带频率合成器 (Rev 0, 05/2012) (pdf, 784 kB) 产品数据手册 PDF
ADF4351: Wideband Synthesizer with Integrated VCO Datasheet (Rev 0, 05/2012) (pdf, 3126 kB) 产品数据手册 PDF
CN0360: Frequency Selective, RMS Responding RF Detector with 90 dB Dynamic Range from 35 MHz to 4.4 GHz  (pdf, 350 kB) Circuit Note PDF
CN-0239:带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器  (pdf, 467 kB) Circuit Note PDF
CN-0311:使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机  (pdf, 148 kB) Circuit Note PDF
CN-0285:宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机  (pdf, 464 kB) Circuit Note PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 1: Phased Locked Loops
The first of a two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Phased Locked Loops. This webcast looks at the need for frequency generation, the techniques from the past present and future, and how to assess the performance of a frequency synthesis, and real world applications. Particular attention will be focused on Phase Locked Loops (PLL's) as frequency synthesizers.
在线研讨会 WEBCAST
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
在线研讨会 WEBCAST
UG-476:PLL软件安装指南  (pdf, 0) 用户指导 PDF
UG-521: 评估CN-0285宽带Tx调制器解决方案  (pdf, 240 kB) 用户指导 PDF
UG-435: 针对ADF4351小数N分频PLL频率合成器的评估板  (pdf, 1043 kB) 用户指导 PDF
ADI推出4 GHz PLL频率合成器提供领先相位噪声性能 (31 十月 2012) 新闻发布 HTML
ADF4350 and ADF4351 Commonly Asked Questions  (pdf, 1207 kB) 常见问题解答 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADF4350 IIO Wideband Synthesizer Linux Driver 设备驱动 HTML
ADF4351评估板软件 Rev4.2.8  (zip, 12056 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADF4351使用的低噪声电压调节器

  • 如需3.3 V、150 mA固定输出低压差调节器,推荐使用ADP150
  • 如需3.3 V、200 mA固定输出低压差调节器,推荐使用ADP151
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADF4351 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADF4351 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADF4351EB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 175.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭