eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADF4351

推荐用于新设计

集成VCO的宽带频率合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出频率范围:35 MHz至4400 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 具有低相位噪声的VCO
  • 可编程的1/2/4/8/16/32/64分频输出
  • 典型RMS抖动:0.3 ps rms
  • EVM:0.4%(典型值,2.1 GHz)
  • 电源:3.0 V至3.6 V
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 在宽带宽内快速锁定模式
  • 周跳减少

ADF4351
集成VCO的宽带频率合成器
ADF4351 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
扇出缓冲器和分路器 1
ADCLK948 推荐用于新设计 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
锁相环(PLL)频率合成器 1
ADF4002 推荐用于新设计 鉴相器/PLL频率合成器
线性稳压器 2
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz

产品详情

AD-FREQCVT1-EBZ是一款针对FMCOMMS3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关卡及其使用方法、周边设计封装和相应工作软件的信息。

AD-FREQCVT1-EBZ旨在上下转换频率以便AD9361可在低至1MHz的频率下工作。


eval board
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板

特性和优点

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

产品详情

AD-FMCOMMS6-EBZ评估板是一款400MHz至4.4GHz接收器,采用AD9652 双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380 正交解调器。

它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构。 与可以执行多次频率转换的超外差式接收机相比,直接变频无线电只能执行一次频率转换。 一次频率转换的优势如下:

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

这种拓扑可提供镜像抑制能力,并能快速部署差分信号环境。 该评估板集成放大级,可保持ACD的满量程输入。 板上集成本振和ADC时钟,共享相同的参考信号,防止拖尾现象。 该产品的尺寸兼容VITA57,所有直流电源均从数据捕捉板通过FMC连接器进行路由。 这款评估板展示了高性能的接收器信号链,针对采用“现成商业技术”(COTS)组件的军事和通信雷达应用。 整体电路的带宽为220MHz,通带平坦度为+/_ 1.0 dB。 145MHz中频时,测得的SNR和SFDR分别为64dB和75dBc。




eval board
EVAL-ADF4351

ADF4351 评估板

特性和优点

  • 独立自足式评估板包括PLL、VCO、环路滤波器(35 kHz)、25 MHz TCXO基准电压源、USB接口和稳压器
  • 利用随附软件可通过PC控制频率合成器功能
  • 通过USB或外部馈电选择电源
  • 典型相位噪声性能:-104 dBc/Hz(3 kHz载波偏移,1 GHz输出频率)

产品详情

该评估板旨在帮助用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4351的性能。它包含ADF4351集成式频率合成器和VCO、用于输出信号的SMA连接器、电源、参考振荡器和USB连接器。片上还集成了环路滤波器(35 kHz)。该评估板设置为25 MHz PFD比较频率。板上TCXO提供25 MHz参考频率。

该封装还包含 Windows® 软件(XP或更高版本),可对该频率合成器轻松编程。

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz
AD-FREQCVTI-EBZ Board AD-FREQCVTI-EBZ Block Diagram
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板
eval-image-unavailable
EVAL-ADF4351
ADF4351 评估板
ADF4351 Evaluation Board ADF4351 Evaluation Board - Top View ADF4351 Evaluation Board - Bottom View
AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡

参考电路

CN0285 参考设计

宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 500MHz至4.4GHz RF
  • 低相位噪声
  • 低误差向量幅度(EVM)
CN0311 参考设计

使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

特性和优点

  • 直接变频发射机
  • 低误差向量幅度
  • 30MHz至2.2GHz RF输出
CN0294 参考设计

利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数

特性和优点

  • 集成PLL和VCO
  • 低抖动扇出缓冲器
  • LVPECL输出
Frequency Selective RF Detector
CN0360 参考设计

频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器

特性和优点

  • 可选频率RMS检波器
  • 35MHz至4.4GHz
  • 90dB动态范围

CN0239
带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器
Broadband Interface Between ADF4351 PLL
CN0285
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
CN0311
使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
CN0294
利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
CN0360
频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器
Frequency Selective RF Detector

最新评论

近期浏览