ADP7104

新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:3.3 V~20 V
  • 最大出力電流:500 mA
  • 低ノイズ:15 μV rms(固定電圧出力バージョン)
  • PSRR性能:60 dB@10 kHz、VOUT=3.3 V
  • 逆方向電流防止機能
  • 低いドロップアウト電圧:350 mV@500 mA負荷時
  • 初期精度: ±0.8%
  • 電源ライン、負荷、温度に対する精度
    • −2%~+1%、TJ = −40°C~+125°C
    • −1.25%~+1%、TJ = 0°C~+85°C
  • 低静止電流:VIN = 5V、500mA負荷時にIGND = 900μA
  • 低シャットダウン電流:VIN = 12V時で40μA未満、1μFの出力用セラミック・コンデンサで安定
  • 7通りの固定出力電圧オプション:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V、9V
  • 1.22V~VIN − VDOの範囲で出力調整可能
  • フォールドバック電流制限と熱過負荷保護
  • ユーザ設定可能な高精度UVLO/イネーブル
  • パワーグッド・インジケータ
  • 8ピンLFCSPおよび8ピンSOICパッケージ
ADP7104

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

ADP7104 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP7105 新規設計に推奨 20V、500mA、低ノイズのソフト・スタート機能付きLDOレギュレータ
LT1763 新規設計に推奨 500mA、低ノイズ、LDOマイクロパワー・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP7104
  • ADP7104-1.5
  • ADP7104-1.8
  • ADP7104-2.5
  • ADP7104-3.0
  • ADP7104-3.3
  • ADP7104-5.0
  • ADP7104-9.0
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-AD7606

AD7606 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7606SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7606. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7607

AD7607 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7607SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7607. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

EVAL-AD7608

AD7608 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7608SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7608. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7606-4

AD7606-4 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7606-4SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7606-4. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7606-6

AD7606-6 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7606-6SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7606-6. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

eval board
AD-FMCADC2-EBZ

AD9625 Evaluation and Synchronization

機能と利点

  • 2.5 GSPS utilizing JESD204B high speed serial interface
  • Optional on-board or external clocking
  • Specific design and I/O added for multi-board synchronization

製品詳細

The AD-FMCADC2-EBZ is a high-speed data acquisition board featuring the AD9625 single channel ADC at 2500 MSPS, in a FMC form factor which supports the JESD204B high speed serial interface. The AD9625 is a 12-bit monolithic sampling analog-to-digital converter (ADC) that operates at conversion rates of up to 2.5 GSPS. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals up to the second Nyquist zone. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications, such as radar and jamming/anti-jamming measures.

The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off-the-shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1).

This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform

The design of the board is specifically tailored to synchronizing multiple AD-FMCADC2-EBZ boards together.  For more information on synchronization please refer to A Test Method for Synchronizing Multiple GSPS Converters.

The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring its internal registers via SPI.

EVAL-ADP7104

ADP7104 Evaluation Board

機能と利点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

製品詳細

This product has individual evaluations boards at specific voltages or with specific features as well as the RedyKit™. The RedyKit simplifies product evaluation by providing two assembled and tested evaluation boards, plus a full set of product (voltage) options for an IC regulator. All the IC options come sorted and stored in the kit with the Analog Devices part number clearly printed on each antistatic zip-top bag.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

eval board
SHARC Audio Module

オーディオ・アプリケーション用の拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォーム

機能と利点

  • ADSP-SC589 フローティング・ポイント SHARC® プロセッサ
    • デュアル 500 MHz SHARC+® DSP コアおよび 500MHz ARM® Cortex®-A5 コア
  • 2 つの 2 Gbit DDR3 メモリ
  • 512 Mbit SPI フラッシュ・メモリ
  • 24-ビット、96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® オーディオ・コーデック
  • AD2425W A2B® トランシーバー
    • 多チャンネル低遅延オーディオ・インターフェース
  • 1/8“ ステレオ・ジャック
  • アナログ・デバイセズ製とサードパーティ製の“フィン”(拡張ボード)をサポートする 2 つの 60 ピンコネクタ
  • 無料の CrossCore® Embedded Studio ライセンスと、デバッグ用の ICE-1000 エミュレータが付属
追加周辺機能:

  • UART (MIDI & 用)
  • S/PDIF
  • ギガビット・イーサネット
  • USB OTG & HS

製品詳細

SHARC ®オーディオ・モジュールは、プロジェクトのプロトタイピング、エフェクトプロセッサ、マルチチャンネルオーディオシステム、MIDIシンセサイザー、その他多くの DSP ベースのオーディオ・プロジェクトを含むオーディオ・アプリケーションの開発と展開を可能にする、拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームです。

SHARC オーディオモジュールの中心となるのは、 アナログ・デバイセズの ADSP-SC589 SHARC プロセッサです。これは、デュアル SHARC + DSP コアと ARM  コアを組み込んだ オーディオ処理用の優れたエンジンです。SHARC に付随するのは、オーディオ・プロジェクト開発に理想的に適した、専門家によって選ばれた周辺機器のグループです。

SHARC オーディオ・モジュールは自己完結型製品として使用できますが、カスタム拡張向けに設計されています。アナログ・デバイセズでは拡張ボード(“フィン”と呼ばれます)を開発しています。このシリーズの最初の製品は、メインの SHARC オーディオ・モジュールに直接差し込むオーディオ・プロジェクト・フィンです。

さらに、一流の開発者やボード設計者が、SHARC オーディオ モジュール プラットフォームを拡張するためのさまざまなソフトウェアおよびハードウェア・プラットフォームを提供しています。ボードのすべての主要機能および GPIO に 2 つのマルチピン・コネクタを介してアクセスできるため、独自のエキスパンダを簡単に設計、および構築できます。これらのコネクタに関する技術文書は、SHARC オーディオ・モジュール・ハードウェア・リファレンス・マニュアルにあります。

このボードは CrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールと組み合わせて使用するように設計されています。開発環境は、高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。

従来の C および C ++ 開発に加えて、SHARC オーディオ・モジュールは、リアルタイム・オーディオ信号処理および合成用に特に設計された、オープンソースの機能的プログラミング言語である Faust(Functional Audio Stream)をサポートしています。Faust は、信号処理アプリケーション用の C ++ や、他のターゲット言語を生成します。Faust ライブラリは、DSP アルゴリズムの作成に使用できる豊富なオーディオ DSP オブジェクトを提供します。Faust を使えば、SHARC オーディオ・モジュール・プラットフォームの計算能力を利用して、大規模なアルゴリズムを素早く作成することが可能です。

eval board
EVAL-ADM2895E

ADM2895E/ADM2895E-1(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価

機能と利点

  • ADM2895E/ADM2895E-1(250kbps、半二重、絶縁型RS-485トランシーバ)の性能評価を簡素化
  • EN 55032クラスB EMI放射に準拠した2層PCB
  • 10mm × 10mm、28ピンSOIC_FPパッケージのフットプリントで、8.0mmを上回る沿面距離と空間距離を確保
  • ジャンプ・オプション付きのADP7104 LDOレギュレータを内蔵しており、多電源構成での評価が容易
  • 柔軟な低電圧VIO電源レールにより、最低1.7VのI/Oノードとのインターフェースが可能
  • 3.3Vまたは5Vの絶縁型VISOOUT電源を選択可能
  • ピンAおよびピンBでのIEC 61000-4-2 ESD保護
    • 接触放電:±4kV
  • TxD入力信号用SMAコネクタ
  • TxD信号を提供するLTC6900オシレータを内蔵(オプション)
  • スクリュー端子ブロックにより、電源、デジタル信号、RS-485信号を接続可能
  • デジタル入力信号のイネーブル/ディスエーブルをジャンパで選択可能
  • 終端用の抵抗とフットプリント
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADM2895EEBZでは、ADM2895E/ADM2895E-1(5.7kVRMS、250kbps(ADM2895E)、半二重、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバ)の性能を簡単かつ効率的に評価できます。EVAL-ADM2895EEBZの低速部品を高速部品に置き換えることで、より高速な20Mbps(ADM2895E-1)の評価にも使用できます。

ADM2895E/ADM2895E-1には絶縁型DC/DCコンバータが内蔵されているため、別のICを追加しなくても、このデバイスの絶縁側に電力を供給できます。

EVAL-ADM2895EEBZには、個々のシステムでADM2895E/ADM2895E-1デバイスを評価するためのオプションが用意されています。デジタル信号およびRS-485バス信号には、EVAL-ADM2895EEBZのスクリュー端子ブロックを介して簡単にアクセスできます。各デジタル入力は、内蔵のジャンパ・オプションによって構成できます。

内蔵ADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、最大20Vの入力電圧を受け取り、ジャンパ・オプションによって構成されるVCCピンに幅広く選択可能な電源電圧を出力します。このLDOレギュレータをバイパスして、外部電源から直接、ADM2895E/ADM2895E-1のVCC電源ピンに電力を供給できます。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
ADZS-SC584-EZLITE

ADSP-SC584 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (349-ball CSPBGA)

機能と利点

  • ADSP-SC584 349-pin 19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3 Memory
  • 128 Mb SPI Flash
  • Ethernet (10/100 &  GigE)
  • ADAU1977 quad ADC
  • ADAU1979 quad ADC
  • ADAU1962A 12 channel 24-bit DAC
  • AD2410 Automotive Audio Bus (A2B)
  • SPDIF in/out, optical & coax
  • UART
  • 2 CAN transceivers + RJ11 connectors
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3 Expansion Interface
  • EZLITE includes ICE-1000 JTAG emulator and a permanent CrossCore® Embedded Studio license for use with the EZLITE via ICE-1000

 

製品詳細

The ADSP-SC584 EZ-KIT Lite and EZ-Board® are evaluation systems for the ADSP-SC58x family of SHARC® processors. The ADSP-SC584 processor is based on the SHARC+ core dual processor with the arm® Cortex-A5 processor core and is designed for a wide array of markets, from automotive and pro-audio to industrial-based applications that require high floating-point performance. The EZ-Board is shipped with all of the necessary hardware—you can start the evaluation immediately. The package contains the standalone evaluation board, CE-approved power supply, and USB cable. The EZ-KIT Lite® version ships with two 180 day licenses for CrossCore® Embedded Studio (CCES) and the ICE-1000 emulator, while the EZ-Board version requires the customer to provide an ICE-1000 or ICE-2000 emulator.

Expansion Interface III connectors are provided for interfacing with additional extender boards to provide LCD, camera, video, and audio. Traditional mechanical switches for changing the board's factory setup have been removed in favor of I2C controlled software switches. The only remaining mechanical switches are the boot mode switch, JTAG configuration switches, and push buttons.

The evaluation board is designed to be used in conjunction with the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to test capabilities of the ADSP-SC58x processors. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory
  • Read and write core and peripheral registers

eval board
EVAL-ADM2495E

ADM2495E(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価

機能と利点

  • ADM2495E/ADM2495E-1(250kbps、半二重、絶縁型RS-485トランシーバ)の性能評価を簡素化
  • EN 55032クラスB EMI放射に準拠した2層PCB
  • 10mm × 10mm、16ピンSOIC_Wパッケージのフットプリントで、8.0mmを上回る沿面距離と空間距離を確保
  • ジャンプ・オプション付きのADP7104 LDOレギュレータを内蔵しており、多電源構成での評価が容易
  • 柔軟な低電圧VDD1電源レールにより、最低1.7VのI/Oノードとのインターフェースが可能
  • AピンおよびBピンでのIEC 61000-4-2 ESD保護
    • 接触放電:±4kV
  • TxD入力信号用SMAコネクタ
  • TxD信号を提供するLTC6900オシレータを内蔵(オプション)
  • スクリュー端子ブロックにより、電源、デジタル信号、RS-485信号を接続可能
  • デジタル入力信号のイネーブル/ディスエーブルをジャンパで選択可能
  • 終端用の抵抗とフットプリント
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADM2495EEBZでは、ADM2495E(5.7kVRMS、250kbps、半二重、信号絶縁型RS-485トランシーバ)の性能を簡単かつ効率的に評価できます。EVAL-ADM2495EEBZの低速部品を高速部品に置き換えることで、より高速な20Mbps ADM2495E-1の評価にも使用できます。

EVAL-ADM2495EEBZには、個々のシステムでADM2495E/ADM2495E-1デバイスを評価するためのオプションが用意されています。デジタル信号およびRS-485バス信号には、EVAL-ADM2495EEBZのスクリュー端子ブロックを介して簡単にアクセスできます。各デジタル入力は、内蔵のジャンパ・オプションを介して構成できます。

2つの内蔵ADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、最大20Vの入力電圧を受け取り、ジャンパ・オプションを介して構成されるVDD1ピンとVDD2ピンに、幅広く選択可能な電源電圧を出力します。これらのLDOレギュレータをバイパスして、外部電源から直接、ADM2495E/ADM2495E-1のVDD1電源ピンとVDD2電源ピンに電力を供給できます。

VDD1ピンを使用した柔軟な1次側ロジック電源により、デバイスは1.7V〜5.5Vのデジタル入出力(I/O)電圧で動作し、1.8Vまたは2.5V電源を使用する最新プロセッサと通信できます。

いくつかの方法を使用して、送信データ入力(TxD)信号をデバイスに提供することができます。EVAL-ADM2495EEBZにはオプションのLTC6900オシレータが含まれており、10kHz〜20MHzの範囲内のTxDデジタル入力としてクロック信号を提供するように構成できます。ジャンパ設定により、お客様が取り付けた0603抵抗の値に基づいて、10kHz、100kHz、1MHz、10MHz、またはTBDの周波数を選択できます。125kHzを超える周波数は、高速なADM2495E-1部品を取り付けた場合を対象としていることに注意してください。端子ブロックにより、マイクロコントローラやプロセッサに簡単に配線できます。最適な信号完全性を確保するため、内蔵のSMA(Subminiature Version A)コネクタを使用して外部データ信号を接続します。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
AD-TRXBOOST1-EBZ

TX/RX channel, tuned to 2450MHz to boost the signal

製品詳細

The AD-TRXBOOST1-EBZ is an add on board for the FMCOMMS2/3/4/5 boards which contain the AD9361. While the complete chip level design package can be found on the ADI product pages, information regarding the board itself, how to use it and the design package that surrounds it, can be found on the Analog wiki site.

The purpose of the AD-TRXBOOST1-EBZ is to boost the transmit and receive signal to improve the dynamic range and increate the output power of the AD9361 around 2.45GHz which is what the board is tuned for.

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換

製品詳細

AD-FREQCVT1-EBZは、AD9361を内蔵するFMCOMMS3/4/5ボードのアドオン・ボードです。完全なチップ・レベルの設計パッケージはADI製品ページにありますが、カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、アナログwikiサイトにあります。

AD-FREQCVT1-EBZの目的は、周波数の上下変換を行い、1MHzまで下げてAD9361が動作できるようにすることです。

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO

機能と利点

  • Single channel of 2.5 GSPS conversion utilizing JESD204B high speed serial interface
  • Driver amplifier interface with 20dB voltage gain adjustment
  • On-board PLL and VCO setup for clocking or external clocking
  • True DC coupled input and analog input frontend to the ADC, BW = DC to 1.8GHz
  • 製品詳細

    The AD-FMCADC7-EBZ is a single channel high speed data acquisition board featuring the AD9625 12bit, ADC sampling at 2500 MSPS and a ADL5567 low distortion, 4.8 GHz, differential amplifier driving the converter. The FMC form factor supports the JESD204B high speed serial interface. All clocking is supported using the on-board ADF4355-2 wideband PLL with VCO. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals from DC to 1.8GHz. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications.


    The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off the shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1).


    This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform.


    The design of the board is specifically tailored to allow for true DC coupling on the analog input of the amplifier throughout the signal chain to the converter. Yielding the widest spectrum possible for the AD-FMCADC7-EBZ.


    The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring it’s internal registers via SPI.

    eval board
    AD-PZSDR2400TDD-EB

    2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション

    製品詳細

    AD-PZSDR2400TDD-EBは、AD9361と連動する設計の2.4GHz TDDアナログ・モジュールです。AD9361は、3Gおよび4G基地局や試験装置のアプリケーション、ソフトウェア定義無線などのRFアプリケーションに使用することが意図された高性能の高集積化RFトランシーバーです。AD-PZSDR2400TDD-EBは、愛情をこめて最初の「RFパーソナリティ・カード」と呼ばれています。ADRV1CRR-FMCキャリア・カードに差し込まれます。35mm U.FL同軸ケーブルは、このカードをADRV9361-Z7035 SDR SOMに接続し、AD9361の送受信入力にアクセスできるようにします。カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、wikiページを参照してください。


    AD-PZSDR2400TDD-EBの目的は、AD9361の送受信信号を調整するためのパスをユーザに示すことです。TXまたはRXパスは、FPGAと付属のソフトウェアによって制御される200MHz~2.7GHzのSPDTスイッチHMC546によって実現されます。送信パスは、2.4GHzフィルタ、ハーフ・ワット・ドライバ・アンプADL5324、および2ワット・パワー・アンプHMC921で構成されています。受信パスは、同じ2.4GHzフィルタと低損失LNA HMC669で構成されています。

    eval board
    AD-FMCADC3-EBZ

    ADA4961 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and Converter Synchronization

    機能と利点

    • 2.5 GSPS utilizing JESD204B high speed serial interface
    • Driver amplifier interface with 21dB voltage gain adjustment
    • Optional on-board or external clocking
    • Specific design and I/O added for multi-board synchronization

    製品詳細

    The AD-FMCADC3-EBZ is a high speed data acquisition board featuring AD9625 single channel ADC at 2500 MSPS and the ADA4961 Low Distortion, 3.2 GHz, RF DGA driving the converter. The FMC form factor supports the JESD204B high speed serial interface. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals up to the second Nyquist zone. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications, such as radar and jamming/anti-jamming measures.

    The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off the shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1). This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform.

    The design of the board is specifically tailored to synchronizing multiple AD-FMCADC3-EBZ boards together. For more information on synchronization please refer to A Test Method for Synchronizing Multiple GSPS Converters.

    The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring it’s internal registers via SPI.

    EVAL-AD7606
    AD7606 Evaluation Board
    EVAL-AD7607
    AD7607 Evaluation Board
    AD-FMCOMMS1-EBZ
    FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
    AD-FMCOMMS1-EBZ Block Diagram
    EVAL-AD7608
    AD7608 Evaluation Board
    EVAL-AD7606-4
    AD7606-4 Evaluation Board
    EVAL-AD7606-6
    AD7606-6 Evaluation Board
    AD-FMCADC2-EBZ
    AD9625 Evaluation and Synchronization
    AD-FMCADC2-EBZ Eval Board AD-FMCADC2-EBZ Eval Board AD-FMCADC2-EBZ Eval Board
    EVAL-ADP7104
    ADP7104 Evaluation Board
    SHARC Audio Module
    オーディオ・アプリケーション用の拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォーム
    ADZS-SC589-MINIANGLE ADZS-SC589-MINITOP ADZS-SC589-MINIBOTTOM SHARC Audio Module (ADZS-SC589-MINI)
    EVAL-ADM2895E
    ADM2895E/ADM2895E-1(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価
    EVAL-ADM2895E Board Photo Angle View EVAL-ADM2895E Board Photo Top View EVAL-ADM2895E Board Photo Bottom View
    ADZS-SC584-EZLITE
    ADSP-SC584 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (349-ball CSPBGA)
    ADZS-SC584-EZLITE - Angle View ADZS-SC584-EZLITE - Bottom View ADZS-SC584-EZLITE - Top View ADZS-SC584-EZLITE Kit
    EVAL-ADM2495E
    ADM2495E(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価
    EVAL-ADM2495E Board Photo Angle View EVAL-ADM2495E Board Photo Top View EVAL-ADM2495E Board Photo Bottom View
    AD-TRXBOOST1-EBZ
    TX/RX channel, tuned to 2450MHz to boost the signal
    AD-TRXBOOST1-EBZ Board AD-TRXBOOST1-EBZ Board with associated components
    AD-FREQCVT1-EBZ
    TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換
    AD-FREQCVTI-EBZ Board AD-FREQCVTI-EBZ Block Diagram
    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO
    AD-FMCADC7-Front AD-FMCADC7-Back AD-FMCADC7-Combined
    AD-PZSDR2400TDD-EB
    2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション
    AD-PZSDR2400TDD-EBZ-fbl PZSDR2400TDD-Front PZSDR2400TDD-Back PZSDR2400TDD-combined
    AD-FMCADC3-EBZ
    ADA4961 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and Converter Synchronization
    AD-FMCADC3-EBZ_Front AD-FMCADC3-EBZ_Back

    リファレンス・デザイン

    CN0280 Circuits from the Lab®

    絶縁型電源を備えた太陽光発電コンバータ用の堅牢な完全絶縁電流検出回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   

    機能と利点

    • 高電流用電流検出
    • 太陽光発電アプリケーション
    • 完全分離
    Ultrasonic Distance Sensor
    CN0343 Circuits from the Lab®

    超音波距離測定回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    機能と利点

    • 完全自立型の距離センサー
    • 測定範囲は50cm~10m
    • 分解能は約2cm
    • 最小限PCB使用量
    CN0276 Circuits from the Lab®

    10ビット~16ビット分解能の 高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    機能と利点

    • 10ビット~16ビット分解能のレゾルバ/デジタル・コンバータ
    • 高電圧駆動と低電圧駆動のオプション
    • 3125rpsの最大トラッキング・レート
    CN0280
    絶縁型電源を備えた太陽光発電コンバータ用の堅牢な完全絶縁電流検出回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   
    CN0422
    Galvanic Isolation of the HDMI 1.3a Protocol Using iCoupler® Isolation Technology 
    Simplified Circuit Diagram for EVAL-CN0422-EBZ
    CN0343
    超音波距離測定回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
    Ultrasonic Distance Sensor
    CN0276
    10ビット~16ビット分解能の 高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    最新のディスカッション

    最近表示した製品