LTM4633
推荐用于新设计三输出 10A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 5
概述
- 三个独立的 10A DC 输出电流调节器通道
- 输入电压范围:4.7V 至 16V
- 2.375V 至 16V (采用外部 5V 偏置)
- VOUT1,2 电压范围:0.8V 至 1.8V
- VOUT3 电压范围:0.8V 至 5.5V
- ±1.5% 最大总 DC 输出误差
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 频率同步
- 输出过压和过流保护
- 多相操作 (在 VOUT1 和 VOUT2 上实现均流)
- 通用温度监视器
- 软起动 / 电压跟踪
- 电源良好监视器
- 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LTM®4633 μModule® (微型模块) 稳压器将三个完整的 10A 开关模式 DC/DC 转换器整合在一个小型封装之中。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和大多数支持组件。LTM4633 的三个稳压器依靠 4.7V 至 16V 输入电压轨或 2.375V 至 16V (采用一个外部 5V 偏置) 电压运作。VOUT1 和 VOUT2 输出范围为 0.8V 至 1.8V,而 VOUT3 输出范围则为 0.8V 至 5.5V。每个输出由一个外部电阻器来设定。
高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、VOUT1 和 VOUT2 的多相并行运作、软起动以及用于电源轨排序的输出电压跟踪。
故障保护功能包括过压、过流保护和温度监视。该电源模块采用节省空间的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4633 符合 RoHS 标准,并采用无铅涂层。
Applications
- 电信、网络和工业设备
- 高密度负载点调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
视频 2
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4633EY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4633IY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4633IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4633MPY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4633MPY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 20, 2023 - 23_0180 New Tray Design for BGA Package |
||
| LTM4633EY#PBF | 量产 | |
| LTM4633IY | 量产 | |
| LTM4633IY#PBF | 量产 | |
| LTM4633MPY | 量产 | |
| LTM4633MPY#PBF | 量产 | |
|
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM4633EY#PBF | 量产 | |
| LTM4633IY | 量产 | |
| LTM4633IY#PBF | 量产 | |
| LTM4633MPY | 量产 | |
| LTM4633MPY#PBF | 量产 | |
|
9月 10, 2021 - 21_0201 LTM4633/LTM4634 Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
| LTM4633EY#PBF | 量产 | |
| LTM4633IY | 量产 | |
| LTM4633IY#PBF | 量产 | |
| LTM4633MPY | 量产 | |
| LTM4633MPY#PBF | 量产 | |
|
8月 16, 2021 - 21_0165 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTM4633 to MSL4 |
||
| LTM4633EY#PBF | 量产 | |
| LTM4633IY | 量产 | |
| LTM4633IY#PBF | 量产 | |
| LTM4633MPY | 量产 | |
| LTM4633MPY#PBF | 量产 | |
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4633EY#PBF | 量产 | |
| LTM4633IY | 量产 | |
| LTM4633IY#PBF | 量产 | |
| LTM4633MPY | 量产 | |
| LTM4633MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4633EY#PBF | 量产 | |
| LTM4633IY | 量产 | |
| LTM4633IY#PBF | 量产 | |
| LTM4633MPY | 量产 | |
| LTM4633MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4633EY#PBF | 量产 | |
| LTM4633IY | 量产 | |
| LTM4633IY#PBF | 量产 | |
| LTM4633MPY | 量产 | |
| LTM4633MPY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 3 | ||
| LTM4641 | 最后购买期限 | 具高级输入和负载保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器 |
| LTM4649 | 推荐用于新设计 | 10A、降压型 DC/DC μModule 稳压器 |
|
LTM4644 LTM4644-1 |
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器 | |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4633
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4633
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。