概览
产品详情
演示电路 1905B 采用 LTM4633EY μModule® 稳压器,这是一款高效三路输出降压型电源稳压器。使用公共输入电源时,输入电压范围为 4.7V 至 16V;使用外部偏置电源时,输入电压范围为 2.375V 至 16V。通道 1 和 2 的输出电压范围为 0.8V 至 1.8V,通道 3 的输出电压范围为 0.8V 至 5.5V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,需要进行减额。有关热可行工作条件,请参阅用户指南中的表 1。DC1905B 提供 TRACK/SS 引脚,可以让用户对输出跟踪或软启动周期进行编程。在重负载条件下,该板以连续导电模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE 跳线 (JP4) 在噪声敏感应用中选择脉冲跳跃模式,或在噪声敏感度较低的应用中选择 Burst Mode® 操作。通道 1 和通道 2 可以并联连接,通过可选的跳线电阻实现单个 20A 输出解决方案。在运行或修改演示电路 1905B 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4633 数据手册。相关产品
文档
-
DC1905B - Schematic2024/6/13PDF40 K
-
DC1905B - Demo Manual (Rev. 0)2023/6/15PDF1M
-
DC1905B Design File2024/6/13ZIP1 M