eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADL5375

量产

400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出频率范围: 400 MHz至6 GHz
  • 1 dB输出压缩: ≥9.4 dBm(450 MHz至4 GHz)
  • 输出回损: ≤12 dB(450 MHz至4.5 GHz)
  • 噪底: -160 dBm/Hz (900 MHz)
  • 边带抑制: ≤−50 dBc (900 MHz)
  • 载波馈通: ≤−40 dBm (900 MHz)
  • IQ3dB带宽: ≥ 750 MHz
  • 基带输入偏置电平
    ADL5375-05: 500 mV
    ADL5375-15: 1,500 mV
  • 单电源: 4.75 V至5.25 V
  • 24引脚LFCSP_VQ封装
ADL5375-EP支持军工和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 ADL5375-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展温度范围: −55 ℃至+105 ℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12649 DSCC图纸号
ADL5375
400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
ADL5375 Functional Block Diagram ADL5375 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数模转换器(DAC) 7
AD9117 量产 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
AD9125 推荐用于新设计 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9122 量产 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9146 推荐用于新设计 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9783 量产 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
AD9717 量产 双通道,14位,低功耗数模转换器
AD9747 量产 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
锁相环(PLL)频率合成器 3
ADF4106 量产 6 GHz整数N分频PLL
ADF4156 量产 6.2 GHz 小数N分频频率合成器
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
线性稳压器 1
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

EVAL-ADL5375

ADL5375 评估板

产品详情

ADL5375-05-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/500 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。LO和基带输入(应偏置1.5V)施加于边缘安装型SMA RF连接器。ADL5375输出驱动ADL5320驱动放大器,后者的输出通过标有AMP_OUT的SMA连接器提供。ADL5375的输出可以通过标有AMP_IN/SMA_OUT的SMA连接器直接访问(移除R2,在R1中安装0 Ω电阻)。该评估板还包括通过巴伦差分驱动LO的选项,并且有焊盘可用来在LO路径中实现谐波滤波器。.

ADL5375-15-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/500 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。LO和基带输入(应偏置0.5V)施加于边缘安装型SMA RF连接器。ADL5375输出驱动 ADL5320驱动放大器,后者的输出通过标有AMP_OUT的SMA连接器提供。ADL5375的输出可以通过标有AMP_IN/SMA_OUT的SMA连接器直接访问(移除R2,在R1中安装0 Ω电阻)。该评估板还包括通过巴伦差分驱动LO的选项,并且有焊盘可用来在LO路径中实现谐波滤波器。

AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡
EVAL-ADL5375
ADL5375 评估板

参考电路

CN0285 参考设计

宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 500MHz至4.4GHz RF
  • 低相位噪声
  • 低误差向量幅度(EVM)
Interface Between the AD9122 and ADL5375-05 with 50 Ω Resistors to Ground
CN0205 参考设计

I/Q调制器ADL5375与双通道、1.2 GSPS高速DAC AD9122实现接口

特性和优点

  • 高速DAC至IQ调制器的接口
  • 要求零IF频率
  • 双通道DAC提供电平转换的常用偏置功能
CN0134 参考设计

宽带低EVM直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在500MHz至4.4GHz之间工作
  • 出色的相位噪声减少了误差
Block Diagram of AD9139-DUAL-EBZ Evaluation Board
CN0432 参考设计

使用两个具有多DAC同步功能的AD9139器件进行宽带基带I/Q发射器设计

特性和优点

  • IQ带宽(1150 MHz)
  • 低误差矢量幅度(EVM)
  • 同步通道
CN0285
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
CN0205
I/Q调制器ADL5375与双通道、1.2 GSPS高速DAC AD9122实现接口
Interface Between the AD9122 and ADL5375-05 with 50 Ω Resistors to Ground
CN0134
宽带低EVM直接变频发射机
CN0432
使用两个具有多DAC同步功能的AD9139器件进行宽带基带I/Q发射器设计
Block Diagram of AD9139-DUAL-EBZ Evaluation Board
AD9139-DUAL-EBZ Evaluation Board for Circuit Implementation

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5375的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览