概览

产品详情

ADL5375-05-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/500 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。LO和基带输入(应偏置1.5V)施加于边缘安装型SMA RF连接器。ADL5375输出驱动ADL5320驱动放大器,后者的输出通过标有AMP_OUT的SMA连接器提供。ADL5375的输出可以通过标有AMP_IN/SMA_OUT的SMA连接器直接访问(移除R2,在R1中安装0 Ω电阻)。该评估板还包括通过巴伦差分驱动LO的选项,并且有焊盘可用来在LO路径中实现谐波滤波器。.

ADL5375-15-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/500 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。LO和基带输入(应偏置0.5V)施加于边缘安装型SMA RF连接器。ADL5375输出驱动 ADL5320驱动放大器,后者的输出通过标有AMP_OUT的SMA连接器提供。ADL5375的输出可以通过标有AMP_IN/SMA_OUT的SMA连接器直接访问(移除R2,在R1中安装0 Ω电阻)。该评估板还包括通过巴伦差分驱动LO的选项,并且有焊盘可用来在LO路径中实现谐波滤波器。

硬件 (2)

子板

参考电路