LTC3890
推荐用于新设计60V 低 IQ双输出 2 相同步降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 14
概述
- 宽 VIN 范围:4V 至 60V(65V 绝对最大值)
- 低工作 IQ:50µA(一个通道接通)
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的感应噪声
- 可锁相频率(75 kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率(50 kHz 至 900kHz)
- 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波 Burst Mode® 操作
- 可选择限流值
- 极低工作压差:99% 占空比
- 可调输出电压软启动或跟踪
- 电源正常输出电压监控器
- 输出过压保护
- 低关断 IQ:< 14µA
- 内部 LDO 通过 VIN 或 EXTVCC向栅极驱动供电
- 启动过程中无电流折返
- 小巧纤薄型 (0.75mm) 5mm × 5mm QFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3890 是一款高性能双输出降压型开关稳压器 DC/DC 控制器,它驱动全部 N 通道同步功率 MOSFET 级。恒定频率电流模式架构适用于高达 850kHz 的可锁相频率。通过异相操作两个控制输出级,较大限度地降低因输入电容器的 ESR 产生的功率损失和噪声。
50μA 空载静态电流可延长电池供电系统的运行时间。OPTI-LOOP® 补偿可以在较大的输出电容和 ESR 值范围内优化瞬态响应。LTC3890 具有精确的 0.8V 基准电压源和电源正常输出指示器。4V 至 60V 的宽输入电源范围涵盖了广泛的中间总线电压和电池化学特性。
启动期间,各个控制器的单独 TRACK/SS 引脚使输出电压上升。电流折返限制了 MOSFET 在短路条件下的散热。轻负载时,PLLIN/MODE 引脚选择以 Burst Mode 操作、脉冲跳跃模式或连续导电模式操作。有关引脚式封装版本(28 引脚窄体 SSOP),请参见 LTC3890-1 数据手册。
| LTC3890 | LTC3890-1 | LTC3890-2 | LTC3890-3 | |
| 可调限流值 | 限制 是 | 否 | 是 | 否 |
| CLKOUT/PHASMD 用于 多相运行 |
是 | 否 | 是 | 否 |
| PGood 输出数 |
2 |
1 | 2 | 1 |
| OVP – 底栅 撬棒 |
是 | 是 | 否 | 否 |
| 限流值折返 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 轻载运行 当同步到外部时 时钟 |
强制连续 | 强制连续 | 脉冲跳跃 | 脉冲跳跃 |
| SENSE 引脚共 模范围 |
共模 < 0.5V 要求 VFB < 0.65V |
共模 < 0.5V 要求 VFB < 0.65V |
不依赖于 VFB.容易执行 非同步 升压或 SEPIC |
不依赖于 VFB.容易执行 非同步 升压或 SEPIC |
| 封装 | 5 × 5 QFN-32 | SSOP-28 | 5 × 5 QFN-32 | SSOP-28 |
应用
- 汽车始终在线系统
- 电池供电的数字设备
- 分布式直流电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 3
技术文章 6
产品选型卡 1
新闻 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3890EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890EUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890EUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890MPUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890MPUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3890EUH#PBF | 量产 | |
| LTC3890EUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC3890EUH#WPBF | 量产 | |
| LTC3890EUH#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3890HUH#PBF | 量产 | |
| LTC3890HUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC3890HUH#WPBF | 量产 | |
| LTC3890HUH#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3890IUH#PBF | 量产 | |
| LTC3890IUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC3890IUH#WPBF | 量产 | |
| LTC3890IUH#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3890MPUH#PBF | 量产 | |
| LTC3890MPUH#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC3890 Demo Circuit - High Voltage, High Output Current 2-Phase Step-Down Converter (16-60V to 12V @ 25A)
- LTC3890 Demo Circuit - Dual Output Step-Down (4.5-60V to 8.5V @ 3A & 3.3V @ 5A)
- LTC3890 Demo Circuit - Dual Buck/SEPIC Controller (5-35V to 3.3V @ 10A & 12V @ 2A)
- LTC3890 Demo Circuit - High Voltage, High Output Current 4-Phase Step-Down Converter (16-60V to 12V @ 50A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3890
- LTC3890-1
- LTC3890-2
- LTC3890-3
LTpowerCAD 2
- LTC3890 Project - Low Iq, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Supply with Inductor DCR Current Sensing (16-55V to 12 @ 25A)
- LTC3890 Project - Low Iq, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Supply with Rsense Current Sensing (16-55V to 12 @ 25A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3890
- LTC3890-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3890的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论