LTC3875
推荐用于新设计具低值 DCR 检测和温度补偿功能的双通道、两相、同步控制器
- 产品模型
- 12
概述
- 低值 DCR 电流检测
- 可编程 DCR 温度补偿
- 0.6V输出电压精度:±0.5%
- 双通道真远程检测差分放大器
- 可锁相的固定频率:250kHz至720kHz
- 双通道180°相位控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
- 两个N沟道MOSFET同步驱动
- 宽 VIN 范围:采用4.5V至38V电源供电
- 具有低DCR的输出电压范围:0.6V至3.5V,不具有低DCR:0.6V至5V
- 可调软启动电流斜坡或跟踪
- 折返输出电流限制
- 用于最高12相操作的时钟输入和输出
- 短路软恢复
- 输出过压保护
- 电源良好输出电压监控器
- 40引脚QFN封装
- 符合AEC-Q100的汽车应用认证
LTC3875 是一款双通道输出、电流模式、同步降压型 DC/DC控制器,用于驱动全N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件运用了一种独特的架构,此架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低DC 电阻功率电感器以较大限度地提升高电流应用中的效率。另外,该特性还可抑制低 DCR 应用中常见的开关抖动。
LTC3875 具有两个高速远端采样差分放大器、10mV 至30mV 的可编程电流检测限值以及用于在整个温度范围内精确限制最大输出电流的 DCR 温度补偿功能。
一种独特的热平衡功能可调节每相电流,旨在尽量减小多芯片单输出应用的热应力。此外,LTC3875 还具有一个保证准确度达 ±0.5% 的高精度 0.6V 基准,其可提供一个 0.6V至3.5V 的准确输出电压。一个 4.5V 至 38V的输入电压范围使得该器件能够支持多种总线电压。LTC3875 可提供扁平的 40 引脚 6mm x 6mm (0.5mm 间距) 和 40 引脚 5mm x 5mm (0.4mm 间距) QFN 封装。
应用
- 服务器和仪器
- 电信系统
- DC 功率分配系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 1
技术文章 4
视频 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3875EUH#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875EUH#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875IUH#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875IUH#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3875IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LTC3875EUH#PBF | 量产 | |
| LTC3875EUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC3875EUJ#PBF | 量产 | |
| LTC3875EUJ#TRPBF | 量产 | |
| LTC3875EUJ#WPBF | 量产 | |
| LTC3875EUJ#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3875IUH#PBF | 量产 | |
| LTC3875IUH#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电源系统管理(PSM)和时序控制器 1 | ||
| LTC2977 | 推荐用于新设计 | 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC3874/LTC3875 Demo Circuit - High Efficiency, 4-Phase Step-Down Supply with Sub-Milliohm Inductor DCR Sensing (4.5-14V to 1V @ 120A)
- LTC3875 Demo Circuit - Four-Phase 1.0V, 120A Buck Converter with Ultralow Inductor DCR Sensing (4.5-14V to 1V @ 120A)
- LTC3875 Demo Circuit - Dual Phase 1.0V, 60A Power System with Ultralow Inductor DCR Sensing (4.5-14V to 1V @ 60A)
- LTC3875 Demo Circuit - High Efficiency Dual Output Step-Down Converter with Ultralow Inductor DCR Sensing and Fast Transient (4.5-14V to 1V @ 30A & 1.5V @ 30A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3875
LTpowerCAD 2
- LTC3875 Project - Poly-Phase, Synchronous Controllers with Sub mΩ Inductor DCR Sensing (4.5-14V to 1V @ 120A)
- LTC3875 Project - Dual, Synchronous Controller with Sub mΩ Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1V @ 30A & 1.5V @ 30A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3875
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3875的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论