LTC3862-1
量产多相电流模式升压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 18
概述
- 宽 VIN 范围:8.5V 至 36V 运作
- 两相操作减小了输入和输出电容
- 固定频率、峰值电流模式控制
- 用于高电压 MOSFET 的 10V 栅极驱动
- 可调斜坡补偿增益
- 可调最大占空比 (高达 96%)
- 可调前沿消隐
- ±1% 内部电压基准
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)
- 可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz
- 用于两相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)
- 内部 10V LDO 稳压器
- 24 引脚窄体 SSOP 封装
- 具 0.65mm 引脚间距的 5mm x 5mm QFN 封装
- 24 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LTC3862-1是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,该控制器可驱动N通道功率MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。
工作频率可在75kHz至500kHz范围内使用一个外部电阻设置,并且可以利用内部PLL与外部时钟同步。使用SYNC输入、CLKOUT输出和PHASEMODE控制引脚可实现多相操作,从而提供2相、3相、4相、6相或12相操作。
其他特性包括具有栅极驱动器欠压锁定保护功能的内部10V LDO、具有可编程迟滞的精密RUN引脚阈值、软启动以及可编程前沿消隐和最大占空比。
| 产品型号 | VIN范围 | INTVCC | UV+ | UV– |
| LTC3862 | 4V至36V | 5V | 3.3V | 2.9V |
| LTC3862-1 | 8.5V至36V | 10V | 7.5V | 7.0V |
| LTC3862-2 | 5.5V至36V | 10V | 4.4V | 3.9V |
应用
- 汽车、电信和工业电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3862EFE-1#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3862EFE-1#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3862EGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3862EGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3862EUH-1#PBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3862EUH-1#TRPBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3862HFE-1#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3862HFE-1#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3862HGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3862HGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3862HUH-1#PBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3862HUH-1#TRPBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3862IFE-1#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3862IFE-1#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3862IGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3862IGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3862IUH-1#PBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3862IUH-1#TRPBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3862EFE-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862EFE-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862EUH-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862EUH-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862HUH-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862HUH-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862IFE-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862IFE-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862IUH-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862IUH-1#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3862EFE-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862EFE-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862HFE-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862HFE-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862IFE-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862IFE-1#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3862EGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862EGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862HGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862HGN-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC3862IGN-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862IGN-1#TRPBF | 量产 | |
|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3862HFE-1#PBF | 量产 | |
| LTC3862HFE-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3862
- LTC3862-1
- LTC3862-2
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3862
- LTC3862-1
- LTC3862-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3862-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论