AD7172-4
推荐用于新设计集成真轨到轨缓冲器的低功耗、4/8通道、24位、31.25 kSPS、Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 3
概述
- 快速且灵活的输出速率: 1.25 SPS至31.25 kSPS
- 通道扫描数据速率:6.21 kSPS/通道(161 μs建立时间)
- 性能规格
31.25 kSPS时无噪声位:17.2
5 SPS INL时无噪声位:24 FSR的±2 ppm - 50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms
- 用户可配置的输入通道
4个全差分通道或8个单端通道
交叉点多路复用器 - 真正的轨到轨模拟和基准输入缓冲器
- 内部或外部时钟
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7172-4是一款低噪声、低功耗、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),具有4/8通道(全差分/单端)输入,可供低带宽信号使用。 对于完全建立的数据,AD7172-4的最大通道扫描速率为6.21 kSPS (161 μs)。 该器件的输出数据速率范围为1.25 SPS至31.25 kSPS。
AD7172-4集成关键的模拟和数字信号调理模块,允许用户通过SPI对每一个使用中的模拟输入通道进行单独配置。 模拟输入端和基准电压输入端的集成式真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。
数字滤波器允许以27.27 SPS输出数据速率提供50 Hz和60 Hz同时抑制。 用户可根据应用中各通道的需求在不同滤波器选项间切换,并提供进一步的数字处理功能,比如失调和增益校准寄存器,这些器件可以按通道进行配置。 通用输入/输出(GPIO)可控制外部多路复用器,并同步至ADC转换时序。 AD7172-4的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。提供5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
注意在整篇数据手册中,双功能引脚名称仅通过相关功能来引用。
应用
- 过程控制: PLC/DCS模块
温度和压力测量 - 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
信息 1
视频 8
参考电路 2
器件驱动器 3
技术书 1
教程 2
模拟对话 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7172-4BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD7172-4BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD7172-4BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
| AD7172-4BCPZ | 量产 | |
| AD7172-4BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7172-4BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD717x / AD411x Console Application 1
This page gives an overview of using the ARM “Mbed” platform supported firmware example with Analog Devices AD717x/AD411x Evaluation boards and SDP-K1 controller board.
EVAL-AD717x-AD411x-IIO Code 1
IIO firmware for the AD717x and AD411x family of devices.
SDP-K1 Mbed用户指南 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 6
器件驱动器 3
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETA设计工具 1
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7172-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论