MAX1659

量产

350mA、16.5V输入、低压差线性稳压器

可节省电池功耗的线性稳压器,仅消耗30µA电流,可提供350mA输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:2.7V至16.5V
  • 输出电流为350mA时的压差低至490mV (MAX1659)
  • 电源电流:30µA
  • 关断电流:1µA(最大值)
  • 高功率(1.2W) 8引脚SO封装
  • 双工作模式输出:
    • 固定3.3V (MAX1658)
    • 固定5.0V (MAX1659)
    • 或可调(1.25V至16V)
  • 热过载保护
  • 限流保护
  • 电池反接保护
MAX1659
350mA、16.5V输入、低压差线性稳压器
MAX1658、MAX1659:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

特性和优点

  • 自带简易MAXREFDES5评估板
  • 理想的AFE,通用模拟输入率
  • 小尺寸外形尺寸测试平台
  • 内含所有相关的参考设计资料

产品详情

MAXSANTAFEEVSYS评估板允许用户快速演示、评估MAXREFDES5 4通道16位模拟前端(AFE)参考设计,无需台式电源、信号发生器或Xilinx开发板。参考设计电路板通过USB - SPI适配器连接至PC,适配器为电路板提供电源和数据通信。为测试AFE参考设计,也提供USB供电的信号发生器板,该电路板使用Maxim的数/模转换器(DAC)。利用Windows®图形用户界面(GUI)与电路板通信,产生各种模拟信号测试图形,并可轻松访问AFE测量数据。

MAXREFDES5参考设计为4通道模拟前端(AFE),支持10V至+10V、0至10V和4–20mA电流环信号。方案集成了片上衰减的16位ADC (MAX1301),两路输入通道上提供低噪声、高阻输入的模拟缓冲器(MAX9632)和超高精度4.096V电压基准(MAX6126),以获取16位系统的最高性能。600VRMS数字隔离器(MAX14850)和3W变压器驱动器(MAX256)提供必要的数据和电源隔离,连接至主机。LDO稳压器(MAX1659)为模拟前端提供+12V、-12V和5V稳压电源。

评估板包含配件
  • MAXREFDES5 4通道AFE电路板
  • USB2PMB1 USB至Pmod 2A适配器电路板
  • MAX5216DACLITE信号发生器电路板
  • 两根(2)带线夹的连接线(1红、1黑)
  • 两根(2) A型USB-B型USB转接电缆
  • U盘(含文档)、GUI应用程序和USB驱动
  • 快速入门指南(印刷版)

 

应用

  • 工业数据采集
  • 可编程自动化控制器(PAC)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 比例-积分-微分(PID)控制器

MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

参考电路

MAXREFDES4
MAXREFDES4 (Campbell) 参考设计

16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

  • 高精度
  • 4–20mA电流环路输入
  • 输入范围:0.2V至4.096V
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
maxrefdes5fig00
Santa Fe (MAXREFDES5) 参考设计

16位、高精度、多路输入、隔离型模拟前端(AFE)

特性和优点

  • 高精度
  • ±10V,0至10V和4–20mA输入
  • 隔离电源和数据
  • 小尺寸印刷电路板(PCB)
  • 器件驱动器
  • C语言源代码
  • Pmod™兼容规格
MAXREFDES9 System Block Diagram
MAXREFDES9 参考设计

3.3V to 15V Input, ±15V (±12V) Output, Isolated Power Supply

特性和优点

Features

  • Isolated power
  • ±15V (±12V) outputs
  • Small printed-circuit board (PCB) area
  • Pmod™-compatible form factor
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 参考设计

16位、四路模拟输入微型PLC卡

特性和优点

  • 高精度
  • -10至+10V ±20%电压输入
  • 4至20mA +20%电流输入
  • 隔离电源和数据
  • 微型PLC规格
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDES30
MAXREFDES30 参考设计

8通道同时采样模拟前端

特性和优点

  • 高精度、8通道、同步采样输入
  • 250ksps高速采样率
  • 高精度16位分辨率
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard™平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) 参考设计

16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特性

  • 应用
  • 高精度模拟输入
  • 高阻抗
  • 0至100mV输入范围
  • 隔离数据路径
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸

应用

  • 低压输出传感器
  • 过程控制
  • 医疗

竞争优势

  • 特别的单端架构
  • 优化电路板尺寸
  • 防磁干扰数据路径隔离
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno) 参考设计

16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特征

  • 高精度
  • 0至10V输入范围
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES60
MAXREFDES60 参考设计

16位模拟输出Micro PLC

特性和优点

  • 高精度
  • 0至10V电压输出,±20%超量程
  • 隔离电源和数据
  • Micro PLC外形尺寸
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDES4 (Campbell)
16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES4
This 16-bit high-accuracy industrial analog input design accepts a 4–20mA current loop or a 0.2V to 4.096V voltage signal as input and provides a digital SPI output. The data path and power is fully isolated.
Santa Fe (MAXREFDES5)
16位、高精度、多路输入、隔离型模拟前端(AFE)
maxrefdes5fig00
maxrefdes5fig01
Lakewood (MAXREFDES7)
3.3V输入、±12V (±15V)输出隔离电源
MAXREFDES7
MAXREFDES7 Design Block Diagram
MAXREFDES8 (Riverside)
3.3V输入、12V (15V)输出隔离电源
MAXREFDES8 - Design Block Diagram
MAXREFDES8
MAXREFDES9
3.3V to 15V Input, ±15V (±12V) Output, Isolated Power Supply
MAXREFDES9 System Block Diagram
MAXREFDES9 Hardware
MAXREFDES61
16位、四路模拟输入微型PLC卡
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61
MAXREFDES30
8通道同时采样模拟前端
MAXREFDES30
MAXREFDES30
MAXREFDES6 (Fremont)
16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES6
MAXREFDES6 - Design Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno)
16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11
MAXREFDES60
16位模拟输出Micro PLC
MAXREFDES60
This single channel analog output reference design is in the micro PLC form factor. The on-board microcontroller controls a 16-bit DAC to produce a high accuracy 0-10V output. The design features isolated power and data.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1659的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览