高精度シグマ・デルタ(ΣΔ)ADC が内蔵するデジタル・フィルタの活用法

アナログ・デバイセズは、高精度のシグマ・デルタ型 A/D コンバータ(ΣΔ ADC)を数多く提供しています。このビデオでは、それらのうち「AD7124」、「AD717x」、「AD719x」が内蔵するフィルタの概要を最初に説明します。そのうえで、RMSノイズや、50Hz/60Hz 成分の除去性能、セトリング時間/スループットなど、種類の異なるフィルタ間に存在するトレードオフについて考察します。