製品概要
機能と利点
- FMC対応のフォーム・ファクタ
- FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
- レベル変換と各種電源電圧を提供
- RaspberryPi X-MWコントローラに適合
製品概要
AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。
AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。
アプリケーション
- RFおよびマイクロ波の設計
- 電圧レベル変換
- 汎用ソフトウェア無線
- レーダー・システム
- ポイントtoポイント通信システム
- 多重入力/多重出力(MIMO)無線
- ATE(自動試験装置)
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- AD-FMCBRIDGE1A – FMC X-MWブリッジ
- AD-FMCBRIDGE1B – Protoplateインターフェース・ボード
- リボン・ケーブル
- 電源ケーブル
はじめに
AD-FMCXMWBR1-EBZは、相互接続用リボン・ケーブルを含む2ボード構成のキットです。FMCブリッジ・ボードは互換性のあるキャリアのFMCスロットに差し込まれます。Protoplateインターフェース・ボードは、32x32 X-Microwave Protoplateに取り付けてから、リボン・ケーブルを使用してFMCブリッジに接続できます。キャリア・ボードに電源を接続すると、設定に応じて評価やプロトタイピングを行うことができます。
このボードの利点は、Raspberry PiベースのX-MWコントローラと互換性のあるピン・ヘッダを備えていることです。通信プロトコル・ピンとRaspberry PiのGPIOピン数個を使用します。
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。