LTC4417

新規設計に推奨

優先順位付け PowerPath™ コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3つの入力から最も優先順位の高い電源を選択
  • 逆電流および相互伝導電流を阻止
  • 広い動作電圧範囲:2.5V ~36V
  • 逆バッテリ接続からの保護:–42V
  • 高速の切り替えにより出力電圧の低下を最小化
  • 低い動作電流:28μA
  • VOUTより電圧の低い電源から流れる電流:<1μA
  • 入力過電圧/ 低電圧保護の精度:1.5%
  • 調整可能な過電圧/ 低電圧ヒステリシス
  • PチャネルMOSFETのゲート保護クランプ
  • 追加の入力電源をカスケード接続可能
  • 24ピン細型SSOPおよび4mm×4mm QFNパッケージ
LTC4417
優先順位付け PowerPath™ コントローラ
LTC4417 Application Circuit LTC4417 Performance Graph LTC4417 Pin Configuration LTC4417 Pin Configuration
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
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 3
LTC4352 新規設計に推奨 モニタ機能を備えた低電圧理想ダイオード・コントローラ
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC2952 新規設計に推奨 監視機能付きプッシュボタン PowerPathコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4417

LTC4417 PowerPath コントローラ設計ツール -BETA

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

eval board
DC1717B

LTC4417 | 優先PowerPath™コントローラ

製品詳細

デモ回路DC1717BはLTC4417を使用して、3つの入力電源レール間のアービトレーションを行い、負荷に給電する優先度の最も高い有効な電源を選択します。レールの優先度は入力接続(V1~V3)によって定義されます。各レールには、外部抵抗によって設定される過電圧および低電圧の閾値があります。最も優先度の高いレール電圧が、定義されたウィンドウから外れた場合(過電圧または低電圧)、次に優先度の高いレールが有効であれば、そのレールが作動して負荷に給電します。2つ以上のLTC4417をカスケード接続することで、4つ以上のレールを切り替えることができます。

DC1717A
LTC4417CUF Demoboard : Prioritized PowerPath Controller
DC1717A Demo Board DC1717A Demo Board DC1717A Demo Board DC1717A Demo Board DC1717A - Schematic
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram
DC1717B
LTC4417 | 優先PowerPath™コントローラ
DC1717B Board Photo Angle DC1717B Board Photo Top DC1717B Board Photo Bottom

リファレンス・デザイン

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 Circuits from the Lab®

ADRV-PACKRF Robust Portable Radio Design

機能と利点

  • Two Complete Radios
    • 2-Tx, 2-Rx, 2-Observation
  • Multiple Power Options
    • Wall Connected, Power over Ethernet, Battery
  • Built in IMU and GPS for tracking
  • Fully configurable and customizable software
CN0412
ADRV-PACKRF Robust Portable Radio Design
Portable Radio Reference Design Block Diagram
Final Enclosure of the ADRV-PACKRF

最新のディスカッション

最近表示した製品