LTC3112
新規設計に推奨15V、2.5A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.50
製品情報
- 出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で出力電圧を安定化
- 入力電圧範囲:2.7V~15V
- 出力電圧範囲:2.5V~14V
- 2.5Aの連続出力電流:VIN ≥ 5V、VOUT = 5V、PWMモード
- 出力電流モニタ
- 効率:最大95%
- 750kHzのスイッチング周波数、300kHz~1.5MHzの範囲で同期可能
- NチャネルMOSFET内蔵
- 選択可能なBurst Mode®動作、IQ = 50μA
- シャットダウン電流:1μA未満
- 過電圧保護
- シャットダウン時の出力切断
- 内部ソフトスタート
- 熱特性が改善された小型16ピン(4mm × 5mm × 0.75mm)DFNまたは20ピンTSSOPパッケージ
LTC3112は、入力および出力電圧範囲の広い固定周波数同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。独自の4スイッチ・シングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧から低ノイズで継ぎ目のない動作を実現します。
LTC3112は入力電圧範囲が2.7V~15Vと広いので、1セルまたは複数セルのバッテリ、バックアップ・コンデンサ、ACアダプタなどのさまざまな電源アプリケーションに適しています。内蔵のNチャネルMOSFETスイッチはRDS(ON)が低いので、大きな負荷電流が要求されるアプリケーションで高効率で動作します。
LTC3112は選択可能なPWMまたはBurst Mode動作、容易に同期可能な発振器、シャットダウン時の出力切断を特長としています。出力電流モニタ回路により、負荷電流の制御または測定が可能です。このほかに、1μA未満のシャットダウン電流、短絡保護、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウンなどの特長を備えています。
LTC3112は、熱特性が改善された16ピン(4mm × 5mm × 0.75mm)DFNパッケージおよび20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 1セル、2セルまたは3セルのリチウムイオン・バッテリ、バックアップ・コンデンサ・スタックによる3.3Vまたは5Vの供給
- ハンドヘルド在庫端末
- RFトランスミッタ
- 12V同期整流式昇圧コンバータ
- 複合電源入力システム
- 電流レギュレーション機能を備えたLED照明
- 12V鉛蓄電池を入力とする12V出力
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3112EDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112EDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112HDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112HDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112MPDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112MPDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3112MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3112MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3112EDHD#PBF | 製造中 | |
| LTC3112EDHD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112HDHD#PBF | 製造中 | |
| LTC3112HDHD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112IDHD#PBF | 製造中 | |
| LTC3112IDHD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112MPDHD#PBF | 製造中 | |
| LTC3112MPDHD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112MPFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3112EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112MPDHD#PBF | 製造中 | |
| LTC3112MPDHD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3112MPFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3112MPFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3112 Demo Circuit - Wide Input Voltage Range Buck-Boost Regulator (2.7-15V to 5V @ 2.5A)
- LTC3112 Demo Circuit - 5V Buck-Boost Supercap Backup Supply (2-15V to 2V @ 250mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3112
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。