LT8609
LT8609A
LT8609B
新規設計に推奨
42V、3A同期降圧レギュレータ(2.5µA静止電流を使用)
- 製品モデル
- 80
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
- 超低静止電流バースト・モード®動作:
- <2.5µA IQ、12VIN~3.3VOUTを制御
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高効率の2MHz同期動作:
- 1A、12VINから5VOUTで93%超の効率
- 最大連続出力電流:3A
- 高速最小スイッチ・オン時間:45ns
- LT8609Aは固定3.3Vと5V出力で利用可能
- 調整可能かつ位相同期可能:200kHz~2.2MHz
- 低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調
- 小型インダクタを使用可能
- 低ドロップアウト
- ピーク電流モード動作
- 高精度1Vイネーブル・ピン閾値
- 内部補償
- 出力ソフトスタートとトラッキング
- 小型10ピンMSOPパッケージ、16ピンMSOPパッケージ、またはサイド・ウェッタブル・フランク採用の10ピン3mm × 3mm DFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LT8609/LT8609A/LT8609Bはコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、わずか1.7µAの非スイッチング静止電流しか消費しません。LT8609/LT8609A/LT8609Bは3Aの連続電流を供給できます。バースト・モード動作により、出力リップルを10mVP-P未満に維持したまま、非常に低い出力電流まで高い効率を実現できます。SYNCピンにより、外部クロックに同期することができます。または、スペクトラム拡散変調による低EMI動作が可能です。内部補償とピーク電流モード・トポロジで小さなインダクタ値を使用できるため、高速過渡応答と良好なループ安定性が実現します。EN/UVピンは1Vの高精度な閾値を備えているため、このピンを使ってVINのUVLOを設定したり、部品をシャット・ダウンしたりすることができます。起動時の出力電圧の上昇率/下降率はTR/SSピンに接続されたコンデンサにより設定され、VOUTが可変出力部品で出力電圧の設定値の±8.5%以内、固定出力部品で±7.5%以内にある場合や、フォールト状態にある場合は、そのことがPGフラグで示されます。LT8609Aでは、スイッチング・エッジを低速化することにより、EMI放射が低く抑えられています。LT8609Bはパルススキップ・モードでのみ動作します。
| パルススキップ・モード、バースト・モードの動作 | スイッチング・エッジの速度 | |
| LT8609 | 両方 | 高速 |
| LT8609A | 両方 | 中 |
| LT8609B | パルススキップ | 高速 |
アプリケーション
- GSMトランシーバー
- 汎用降圧
- 低EMI降圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 4
ソリューション・カタログ 3
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT8609AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AEMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AEMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609EMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT8609AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE16#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE16#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE16#PBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE16#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8609AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AEMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AEMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609BEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609BEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609BIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609BIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8609AHMSE16#PBF | 製造中 | |
| LT8609AHMSE16#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE16#PBF | 製造中 | |
| LT8609AJMSE16#TRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT8609AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT8609BEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609BEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8609BIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609BIMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LT8609HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8609HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8609IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 2 | ||
| LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
| LTC4367 | 新規設計に推奨 | 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
|
LT8608/ LT8608B |
新規設計に推奨 | 静止電流が2.5µAの42V、1.5A同期整流式降圧レギュレータ |
| LT8610 | 製造中 | 静止電流が2.5μAの42V、2.5A同期整流式降圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8609B Demo Circuit - 2MHz Low EMI High Voltage Synchronous Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 2A)
- LT8609 Demo Circuit - 5V, 2MHz, µPower Step Down (5.5-40V to 5V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8609
- LT8609A
- LT8609B
- LT8609S
LTpowerCAD 2
- LT8609A Project - 42V, 2A Synchronous Step-Down Regulator (5.5-42V to 5V @ 2A)
- LT8609 Project - 42V, 2A Synchronous Buck Regulator (8-42V to 5V @ 2A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8609
- LT8609A
- LT8609S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。