LT3471

製造中

3mm×3mm DFNパッケージのデュアル1.3A、1.2MHz、昇圧/反転コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 低VCESATスイッチ:330mV/1.3A
  • 高出力電圧:最大 40V
  • 広い入力範囲:2.4V~16V
  • 反転機能あり
  • 3.3V入力で5V/630mA
  • 5V入力で12V/320mA
  • 5V入力で-12V/200mA
  • 小型表面実装部品を使用
  • 低いシャットダウン電流: < 1μA
  • 高さの低い(0.75mm)10ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LT3471
3mm×3mm DFNパッケージのデュアル1.3A、1.2MHz、昇圧/反転コンバータ
OLED Driver OLED Driver Efficiency Product Package 1
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
D/Aコンバータ(DAC) 2
LTC1840 製造中 2線インタフェース装備のデュアル・ファン・コントローラ
LTC2633 製造中 10ppm/℃リファレンス内蔵のデュアル12/10/8ビットI2C電圧出力DAC
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3471
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1280A

LT3471EDD Demo Board | Dual 12 VOUT @ 300mA & -12 VOUT @ 200mA Boost/Inverter in 3 × 3 DFN

製品詳細

Demonstration circuit 1280A is a dual output converter featuring the LT3471EDD in Boost and Inverter configurations. Both converters are powered from the same 4.5V to 10V input source. The Boost converter puts out 12V at 300mA and the Inverter -12V at 200mA. The demo circuit demonstrates small size and low component count. The LT3471 operates with inputs as high as 16V but in this demo board the input is limited by the magnitude of the Boost output. In a Boost converter the input needs to be less than the output. The DC1280A is designed so that the Inverting converter can easily be configured as a Boost. Instructions are included in the schematic. Both circuits are designed to demonstrate the soft start feature, advantages of the 1.2MHz switching frequency and the internal 42V/1.3A switches.

eval board
SCP-LT3471-EVALZ

LT3471シグナル・チェーン評価用ボード | デュアル・ブースト/反転コンバータ

製品詳細

デモ回路SCP-LT3471-EVALZは、昇圧/反転構成でLT3471EDDを備えたデュアル出力コンバータです。どちらのコンバータも、同一の4.5V~10V入力ソースから給電されます。昇圧コンバータは300mAで12Vを、反転コンバータは200mAで–12Vを出力します。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT3471の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT3471のデータシートを参照してください。

eval board
ADALM-MMSC

Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module

機能と利点

  • Companion module for Active Learning labs and workshops on ADCs, mixed-mode signal chain, and DSP related topics
  • IIO-based software stack for broad, cross-platform compatibility with industry-standard tools, MATLAB, Python, and other languages
  • Configurable 2nd-order analog filter for exploring the interaction between analog and digital filters
  • Onboard clock divider provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS
  • Single USB connection provides all power and connectivity

製品詳細

The Analog Devices Active Learning Module - Mixed-Mode Signal Chain (ADALM-MMSC) is an educational board that facilitates hands-on exploration of fundamental signal chain concepts. The core of the circuit is the AD4080, 40 MSPS oversampling SAR analog-to-digital converter (ADC) with configurable digital filter and internal data capture memory (single-port FIFO). The board includes a highly configurable 2nd order analog filter with adjustable cutoff frequencies, input attenuation, and filter gain. An onboard selectable clock source provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS. A MAX32666FTHR microcontroller runs an IIO server over a serial backend, allowing the use of standard tools such as Scopy, IIO Oscilloscope, Pyadi-iio, and ADI's MATLAB precision toolbox. The Libiio library provides language bindings for C, C#, MATLAB, Python, and other languages.

Concepts demonstrated include:

  • Digital filtering
  • Analog vs. digital anti alias filtering
  • Properties of different digital filters
  • Noise analysis
  • Reference noise

APPLICATIONS

  • Mixed Signal and Digital Signal Processing experiments, workshops, and lab exercises
  • Precision data acquisition

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

機能と利点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

製品詳細

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

DC1280A
LT3471EDD Demo Board | Dual 12 VOUT @ 300mA & -12 VOUT @ 200mA Boost/Inverter in 3 × 3 DFN
DC1280A Demo Board DC1280A Demo Board DC1280A Demo Board DC1280A Demo Board DC1280A - Schematic
SCP-LT3471-EVALZ
LT3471シグナル・チェーン評価用ボード | デュアル・ブースト/反転コンバータ
LT3471 Signal Chain Evaluation Board LT3471 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT3471 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
ADALM-MMSC
Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module
ADALM-MMSC_top-angle-evaluation-board ADALM-MMSC Evaluation Board Top View ADALM-MMSC Evaluation Board Bottom View ADALM-MMSC Simplified Block Diagram
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
AD-PAARRAY3552R-SL Block Diagram AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Angle View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Top View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0531 Circuits from the Lab®

プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 出力範囲:+/-5V
  • 20ビットの信号生成制御
  • オンボードの高精度5Vリファレンス
  • 3.3V単電源を使用して全ての電源レールを生成

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-23 02:09
    Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-06-15
    高精度、狭帯域幅のシグナル・チェーン向けソリューション
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-25
    CN0531:20ビットの分解能でプログラム可能な高精度のDC電圧源
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-09 01:00
    ADI's CN0531: Programmable 20-Bit Precision DC Voltage Source
Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Circuits from the Lab®

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

機能と利点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0531
プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection
Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Eval Board Photo Angle View
CN0561 Eval Board Photo Top View
CN0561 Eval Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品