LT3085
新規設計に推奨抵抗1本で調整可能な500mA、低ドロップアウト・レギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.42
製品情報
- 出力を並列接続して、大電流化と熱の分散が可能
- 出力電流:500mA
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- SETピン電流の初期精度:1%
- 0Vまで調整可能な出力電圧
- 温度に対して一定の電流制限
- 低出力ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
- 広い入力電圧範囲:1.2V~36V
- 低ドロップアウト電圧:275mV
- 1mV未満の負荷レギュレーション
- 0.001%/V未満のライン・レギュレーション
- 最小負荷電流:0.5mA
- 最小2.2μFのセラミック出力コンデンサで安定
- フォールドバック付き電流制限および過熱保護機能
- 8ピンMSOPおよび6ピン2mm×3mm DFNパッケージ
- 車載アプリケーション向けにAEC-Q100に適合
500mA低ドロップアウト・リニア・レギュレータLT3085は、出力を並列接続可能なので、出力電流を増大させたり、表面実装基板の熱を分散させたりすることが可能です。この新しいレギュレータは高精度電流源および電圧フォロワとして設計されているので、大電流を必要とし、ゼロに調整が可能でヒートシンクを備えていない多くのアプリケーションで使用可能です。また、このデバイスはパス・トランジスタのコレクタが外に取り出されているので、別の電源と併用すると、最小275mVの低ドロップアウト動作が可能です。
LT3085の主な特長は、広い出力電圧範囲です。1本の抵抗を介してリファレンス電流を使用することにより、出力電圧は0V~36Vのあらゆるレベルに設定されます。LT3085は2.2μFの出力容量で安定します。他のレギュレータで一般に行われるESRの追加を行うことなく、小型のセラミック・コンデンサを使用できます。
内部保護回路は電流制限および熱制限などを行います。LT3085は8ピンMSOPパッケージと高さの低い(0.75mm)2mm ×3mmの6ピンDFNパッケージで供給されます(どちらも熱特性を改善するための露出パッドを備えています)。
アプリケーション
- 大電流完全表面実装型電源
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
- 部品数の少ない可変電圧電源
- 低出力電圧電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3085EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3085EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3085EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085EMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085EMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3085IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3085IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085IMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085IMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085MPMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3085MPMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3085EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3085EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3085IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3085IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3085MPMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3085MPMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3085IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3085IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3085IMS8E#WPBF | 製造中 | |
| LT3085IMS8E#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3085
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。