LT3010/LT3010-5
新規設計に推奨50mA、3V~80Vの低ドロップアウト・マイクロパワー・リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3V~80V
- 小静止電流:30μA
- 低ドロップアウト電圧:300mV
- 出力電流:50mA
- 熱強化型8ピンMSOPパッケージ
- 保護ダイオード不要
- 固定出力電圧:5V(LT3010-5)
- 1.275V~60Vの可変出力(LT3010)
- シャットダウン時の静止電流:1µA
- 1µFの出力コンデンサで安定
- アルミ、タンタル、セラミックの各コンデンサで安定
- 逆バッテリ保護
- 出力からの逆電流なし
- 温度制限
- オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100に適合
LT3010は、高電圧、マイクロパワーの低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。本デバイスは、300mVのドロップアウト電圧で50mAの出力電流を供給します。LT3010は、バッテリ駆動システムや高電圧システムで使用できるよう設計されており、静止電流が小さい(動作時30µA、シャットダウン時1µA)ことからこの用途に最適なデバイスとなっています。静止電流は、ドロップアウト時にも十分制御されます。
LT3010のその他の特長としては、非常に小さな出力コンデンサで動作できることが挙げられます。従来のほとんどのレギュレータでは、安定させるために10µF~100µFのコンデンサが必要であったのに対し、本レギュレータは、わずか1µFの出力コンデンサで安定します。他のレギュレータで一般的に行われているようにESRを追加する必要なく、小型のセラミック・コンデンサを使用できます。内部保護回路として、逆バッテリ保護、電流制限、温度制限、逆電流保護の機能を備えています。
本デバイスには、5Vの固定出力電圧の品種と、1.275Vのリファレンス電圧で出力を調整可能な品種が存在します。LT3010レギュレータは、熱処理性能を向上するため露出パッドを備えた、8ピンMSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 小電流高電圧レギュレータ
- バッテリ駆動システム用レギュレータ
- テレコム・アプリケーション
- オートモーティブ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3010EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010EMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010EMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010EMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010EMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010EMS8E-5#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010EMS8E-5#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E-5#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010HMS8E-5#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010MPMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010MPMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010MPMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3010MPMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3010EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
|
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LT3010EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3010EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3010EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010MPMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3010EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#WPBF | 製造中 | |
| LT3010EMS8E-5#WTRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#WPBF | 製造中 | |
| LT3010HMS8E-5#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC2952 - Supervisory Circuits, LT3010 - LDO Linear Regulators
- LTC2953 - Supervisory Circuits, LT3010 - LDO Linear Regulators
- LT3010 Demo Circuit - µPower Linear Regulator (2.2-30V to 1.8V @ 50mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3010
- LT3010-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。