ADP3333
新規設計には非推奨レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、300mA、anyCAP®
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.28
製品情報
- ライン電圧 / 負荷変動に渡る精度:±0.8%@25℃、±1.8%@全温度
- 超低ドロップ電圧:230mV(最大)@300mA
- 安定化用出力コンデンサCO=1.0μF
- AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
- 電流 / 熱制限
- 低ノイズ
- 低シャットダウン電流:1μA以下
- 供給側電圧範囲:2.6V~12V
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
- 超小型8ピンMSOPパッケージ
ADP3333は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP333xファミリーの製品です。MAX8860とピン配置は同じですが、入力電圧範囲は2.6~12Vと広く、出力負荷電流は最大300mAです。新開発のアーキテクチャとプロセス改良によって従来のLDOを卓越し、競合品より優れた性能メリットを実現しています。その構造は特許取得済みで、わずか1.0μFの出力コンデンサで安定化可能です。出力コンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、高品質なあらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3333の精度は室温で±0.8%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.8%の全体精度を実現します。またADP3333のドロップアウト電圧は、300mAでわずか140mV(typ)です。電流制限や熱過負荷保護の機能およびシャットダウン機能も備えています。シャットダウン・モードでの接地電流は1μA未満です。軽負荷時の静止電流はきわめて小さく、70μA(typ)になります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
回路ノート 3
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP3333ARMZ-1.8-RL | 8-Lead MSOP | ||
| ADP3333ARMZ-1.8RL7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADP3333ARMZ-2.5-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADP3333ARMZ-3-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADP3333ARMZ-3.15R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADP3333ARMZ-3.3-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADP3333ARMZ-5-R7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| ADP3333ARMZ-1.8-RL | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-1.8RL7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-2.5-R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-3-R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-3.15R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-3.3-R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-5-R7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADP3333ARMZ-1.8-RL | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-1.8RL7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-2.5-R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-3-R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-3.15R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-3.3-R7 | 製造中 | |
| ADP3333ARMZ-5-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |