利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
  • 出力電圧範囲: 1.2 V to 3.3 V
  • 出力電流: 100 mA
  • 低静止電流
    IGND = 11 µA @無負荷時
    IGND = 22 µA @ 100 mA 負荷時
  • 低シャットダウン電流: <1 μA
  • 低ドロップアウト電圧:60mV@100mA負荷
  • 高PSRR特性
    73 dB @ 1 kHz @ VOUT = 1.2 V
    70 dB @ 10 kHz @ VOUT = 1.2 V
  • 低ノイズ: 40 µV rms at VOUT = 1.2 V
  • ノイズ用バイパス・コンデンサ不要
  • 初期精度:±1%
  • 小型の1µFセラミック出力コンデンサにより動作安定化

ADP120
リニア・レギュレータ、低静止電流100 mA、CMOS、
ADP120 Functional Block Diagram ADP120 Pin Configuration
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
ADP121 製造中 リニア・レギュレータ、低静止電流150 mA、CMOS、5ピンSOTパッケージ
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0214 Circuits from the Lab®

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • シングル・チップの熱電対測定システム
  • USBポート経由の容易な接続性
  • ソフトウェアと補償ルーチンを含む
CN0214
高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品