ADP1708
製造中リニア・レギュレータ、1A、低ドロップアウト、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.67
製品情報
- 最大出力電流:1A
- 入力電圧範囲:2.5~5.5V
- 低いシャットダウン電流:1μA未満
- 低いドロップアウト電圧:345mV@1A負荷
- 初期精度:±1%
- ライン、負荷、温度の変動に対する精度:±2.5%
- 電流制限およびサーマル過負荷保護
- ソフト・スタート機能付きの16種の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1706)
- トラッキング機能付きの16種の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1707)
- 調整可能な出力電圧オプション:0.8~5.0V(ADP1708)
- 小型の4.7μFセラミック出力コンデンサで安定動作
- 優れた負荷/ライン過渡応答
ADP1706/ADP1707/ADP1708は2.5~5.5Vの入力電圧で動作し、最大1Aの出力電流を供給するCMOS、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。独自の最新アーキテクチャにより、小型の4.7μFセラミック出力コンデンサを使用し、高い電源変動除去比と優れたラインおよび負荷過渡応答性を提供します。
ADP1706/ADP1707には、16種の固定出力電圧オプションが用意されています。ADP1708は、外付け分圧器によって出力電圧を0.8~5.0Vの範囲で設定できる調整可能バージョンです。ADP1706はソフト・スタート用コンデンサを外付けして、スタートアップ時間を設定できます。ADP1707とADP1708は、スタートアップ時間を100μs(typ)に設定できるソフト・スタート用コンデンサを内蔵しています。ADP1707には、出力を外部電圧レールまたはリファレンス電圧に追従させることができるトラッキング機能があります。
ADP1706/ADP1707/ADP1708は、8ピンの露出パドル付きSOICパッケージと8ピン、3mm×3mmの露出パドル付きLFCSPで提供しており、きわめてコンパクトなソリューションになるだけでなく、小型で薄型のフットプリントで最大1Aの出力電流が必要なアプリケーション向けに優れた熱性能を提供します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
チュートリアル 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP1708ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADP1708ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADP1708ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADP1708ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADP1708ARDZ-R7 | 製造中 | |
|
6 3, 2025 - 25_0152 ADP1706/ADP1707/ADP1708 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
| ADP1708ARDZ-R7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADP1708ARDZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1708
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。