AD8676
製造中オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品情報
- 低電圧ノイズ:2.8nV/√Hz@1kHz
- レールtoレールの出力振幅
- 低入力バイアス電流:2nA(max)
- 超低オフセット電圧:12µV(typ)
- 低入力オフセット・ドリフト:0.6µV/℃(max)
- 超高ゲイン:120dB
- 広帯域幅:10MHz(typ)
- ±5~±18Vの電源動作
- シングル・バージョンはAD8675を参照
AD8676は、デュアル、高精度のオペアンプで、きわめて低いオフセット、ドリフト、電圧ノイズ、および動作温度範囲全体における超低入力バイアス電流を提供します。広帯域幅、レールtoレールの出力振幅、超低ノイズを特長としており、動作は±5~±15Vの電源に対して完全に仕様規定されています。AD8676はOP184と同等のレールtoレール出力を特長としていますが、広い帯域幅とより低い電圧ノイズ、さらに業界標準のOP07アンプと同等の精度と低消費電力特性も兼ね備えています。他の低ノイズのレールtoレール・オペアンプとは異なり、AD8676の入力バイアス電流はきわめて低く、入力電流ノイズも低く抑えられています。
12µV(typ)の低オフセット電圧、0.2µV/℃のオフセット・ドリフト、0.10µV p-p(0.1~10Hz)という低ノイズ性能を備えるAD8676は、大きな誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。AD8676の超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅は、高精度の計測機器、PLLその他の高精度フィルタ回路、位置および圧力センサ、医療用計測機器 、歪みゲージ・アンプにとって大きな利点となります。多くのシステムは、AD8676の低ノイズ、DC精度、レールtoレールの出力振幅を利用して、S/N比とダイナミック・レンジを最大化できます。
従来より小型のパッケージと低い消費電力により、スペース重視の装置ではチャンネル密度を最大にしてボード・サイズを最小にできます。AD8676は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。小型の8ピンMSOPパッケージと一般的な8ピンSOIC鉛フリー・ナロー・パッケージを採用しており、両者とも鉛フリーパッケージとなっています。MSOPパッケージのデバイスは、テープ&リールでのみ提供しています。この超高精度、レールtoレールオペアンプのシングル・バージョンに関してはAD8675を参照してください。AD8675およびAD8676はアナログ・デバイセズによって提供される低ノイズ・オペアンプ・シリーズに属する製品です。
アプリケーション
- 高精度の計測機器
- PLLフィルタ
- レーザ・ダイオード制御ループ
- 歪みゲージ・アンプ
- 医用計測機器
- 熱電対アンプ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
回路ノート 6
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8676ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8676ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8676ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8676ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8676ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8676BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8676BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8676BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8676BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8676BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| AD8676ARMZ | 製造中 | |
| AD8676ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676ARZ | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8676BRMZ | 製造中 | |
| AD8676BRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRZ | 製造中 | |
| AD8676BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8676ARMZ | 製造中 | |
| AD8676ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRMZ | 製造中 | |
| AD8676BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8676ARMZ | 製造中 | |
| AD8676ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRMZ | 製造中 | |
| AD8676BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8676ARMZ | 製造中 | |
| AD8676ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRMZ | 製造中 | |
| AD8676BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8676ARMZ | 製造中 | |
| AD8676ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676ARZ | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8676BRMZ | 製造中 | |
| AD8676BRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRZ | 製造中 | |
| AD8676BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
| AD8676ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676ARZ | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8676BRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRZ | 製造中 | |
| AD8676BRZ-REEL | 製造中 | |
|
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8676ARZ | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8676BRZ | 製造中 | |
| AD8676BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8676BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8676
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。