AD5700
製造中低消費電力HARTモデム
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- HART準拠のFSKモデムを内蔵
- 1200Hzと2200Hzの正弦波シフト周波数
- 受信モードでの最大電源電流:115µA
- 本質的に安全なアプリケーション向けに最適
- 受信バンドパス・フィルタを内蔵
- 最小の外付け部品数
- 種々のシステム構成に対してクロック機能を最適化
- 超低消費電力の水晶発振器(最大60µA)
- CMOS外部クロック・ソース
- バッファ付きHART出力—駆動能力を強化
- 8 kVのHBM ESD 定格
- 電源電圧:1.71V~5.5V
- 1.71 V~5.5 V インターフェース
- 動作温度範囲: -40°C~125°C
- 4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
- HART 物理層に準拠
- UART インターフェース
AD5700/AD5700-1は、HART物理層条件に準拠するHART® FSK半二重モデムとして動作するように仕様を規定してデザインされたシングルチップ・ソリューションです。AD5700/AD5700-1は、必要なフィルタ機能、信号検出機能、変調機能、復調機能、信号生成機能をすべて内蔵するため外付け部品数は最小で済みます。AD5700-1は0.5% 精度の発振器を内蔵しているので、ボードの所要面積に対する要求が大幅に軽減され、マスター構成とスレーブ構成のライン給電アプリケーションに最適です。AD5700/AD5700-1は、最大消費電流が115µAなので、低消費電力ループ駆動アプリケーションに最適な選択肢です。送信波形は、連続位相を持つ1200Hzと2200Hzの正弦波です。AD5700/AD5700-1は、正確なキャリア検出回路を内蔵し、標準のUARTインターフェースを採用しています。
アプリケーション
- フィールド・トランスミッタ
- HARTマルチプレクサ
- PLC、DCSのアナログI/Oモジュール
- HARTネットワークへの接続
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 6
ビデオ 2
リファレンス設計 3
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5700ACPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5700BCPZ-R5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5700BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD5700ACPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5700BCPZ-R5 | 製造中 | |
| AD5700BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 28, 2013 - 12_0143 AD5700/AD5700-1 Metal Mask Edit Resulting in updated Datasheet to reflect Extended Supply Range. |
||
| AD5700ACPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5700BCPZ-R5 | 製造中 | |
| AD5700BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 6 | ||
| AD5421 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電 |
| AD5755-1 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、4-20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能 |
| AD5412 | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能 |
| AD5422 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能 |
| AD5410 | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能 |
| AD5420 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能 |