ADG5421F

新規設計に推奨

±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • S1ピンおよびS2ピンでの最大±60Vの過電圧故障保護
  • S1ピンおよびS2ピンでの最大±60Vのパワーオフ保護
  • デジタル入力のない既知の状態
  • 小さいオン抵抗:11Ω(代表値)
  • 超平坦なオン抵抗
  • ラッチアップなし
  • 3.5kVの人体モデル(HBM)ESD定格
  • VSS~VDD −2Vの信号範囲
    • ±15V、±20V、+12V、+36Vの電源で仕様規定
    • 両電源動作:±5V~±22V
    • 単電源動作:8V~44V
  • 10ピン、3mm × 2mm、LFCSP
ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
ADG5421F Functional Block Diagram ADG5421F Pin Configuration
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
A/Dコンバータ(ADC) 2
AD4000 製造中 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
AD4630-24 新規設計に推奨 24ビット、2MSPSデュアル・チャンネルSAR ADC
オペアンプ(OPアンプ) 1
ADA4896-2 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADP5070 製造中 DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力
センサー・アナログ・フロント・エンド 1
AD7768-1 新規設計に推奨 DC 〜 204 kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度 24 ビット ADC
デジタル・アイソレータ 1
MAX22665 新規設計に推奨 強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
リニア・レギュレータ 2
ADP7182 新規設計に推奨 −28V、−200mA、低ノイズのリニア・レギュレータ
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズのCMOS LDOリニア・レギュレータ
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1
MAX2244 製造中止 アナログ閉ループパワー制御付き、2.5GHz、22dBm/20dBmパワーアンプ
計装アンプ 1
LTC6373 新規設計に推奨 入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ
電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
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
eval board
EVAL-ADG5421F

ADG5421F故障保護検出、12Ω RON、SPSTスイッチの評価

機能と利点

  • 電源電圧
    • 両電源:±5V~±22V
    • 単電源:8V~44V
  • ソース・ピンでの過電圧保護
    • 信号電圧:−60V~+60Vまで
  • 過電圧を視覚表示するためのLED
  • 1.8Vロジック互換のパラレル・インターフェース

製品詳細

EVAL-ADG5421FEBZは、2つのSPSTスイッチ・チャンネルを搭載したADG5421F評価用ボードです。ADG5421Fのソース・ピンには、過電圧故障検出および保護回路があり、電源オンの状態でも電源オフの状態でも、最大−60Vおよび+60Vまでの信号に対してソース・ピンを保護します。

ユーザ・ガイドの図1に、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG5421FEBZを示しています。ADG5421Fはこの評価用ボードの中央にハンダ付けされており、各ソース・ピンとドレイン・ピンに接続するために2線式スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子を使用してデバイスに電力が供給されます。4番目の端子は、スイッチの故障ステータスを視覚表示するために装備されているLEDに、ユーザ定義のデジタル電圧を供給するのに使用されます。

ADG5421Fの詳細については、ADG5421Fのデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADG5421F
ADG5421F故障保護検出、12Ω RON、SPSTスイッチの評価
ADG5421F Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Figure 1. Simplified Block Diagram
CN0584 Circuits from the Lab®

高精度低遅延開発キット

機能と利点

  • 電圧レンジを設定可能な4つのアナログ入力チャンネル
  • 電圧レンジを設定可能な4つのアナログ出力チャンネル
  • ADC測定からDACがセトリングするまでの遅延:250ns
  • RxパスまたはTxパスのアナログ・フロント・エンドの基板モデリングおよびシミュレーションはMATLABおよびPythonに対応
  • 電源接続およびデジタル接続はすべてインターフェース・コネクタを介して実現

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 Circuits from the Lab®

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

機能と利点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 Circuits from the Lab®

IEPE センサー用 24 ビットデータ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • IEPE対応のデータ・アクイジション・システム
  • 圧電センサーおよびMEMSセンサー
  • 54kHzのアナログ入力帯域幅
  • Arduinoフォーム・ファクタ互換

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-02-10
    CN0549 状態基準保全 (CbM) 開発プラットフォーム
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-12-19
    堅牢性の高い産業用のシグナル・チェーン、センサーの接続がより容易に
CN0584
高精度低遅延開発キット
Figure 1. Simplified Block Diagram
CN0584 Kit
CN0584 - Angle View
CN0584 - Top View
CN0584 - Bottom View
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View
CN0540
IEPE センサー用 24 ビットデータ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品