Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADAR1000

新規設計に推奨

8GHz~16GHz、4チャンネル、X帯およびKu帯ビームフォーマー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 周波数範囲: 8GHz~16GHz
  • 半二重(送信モードと受信モード)
  • 単一ピンによる送受信制御
  • 位相調整範囲: 360°
  • 位相分解能: 2.8°
  • ゲイン調整範囲: ≥31dB
  • ゲイン分解能: ≤0.5dB
  • 外付け送受信モジュールのバイアスと制御
  • 121個のビーム位置を格納するメモリ
  • 4個のパワー・ディテクタ(−20dBm~+10dBm)
  • 温度センサー内蔵
  • パワー・ディテクタおよび温度センサー用8ビットADC内蔵
  • プログラマブル・バイアス・モード
  • 4線式SPIインターフェース
ADAR1000
8GHz~16GHz、4チャンネル、X帯およびKu帯ビームフォーマー
ADAR1000 Functional Block Diagram ADAR1000 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

技術記事 12

エラッタ 1

製品情報 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
X-Band Phased Array Platform

スケーラブルな32素子のハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダー開発プラットフォーム

機能と利点

Stingray X/Kuフェーズド・アレイ・プロトタイピング・ボード
  • 32チャンネル・アナログ・フェーズド・アレイ・プロトタイピング・プラットフォーム
  • ADAR1000アナログ・フェーズド・アレイ・ビームフォーミングIC × 8個
  • ADTR送受信IC × 32個
  • EF入力RF出力設計
  • 各BFICに個別のRFIO
  • 10GHzの格子間隔
  • キャリブレーション用のスタンドアロンRFディテクタ/ADCコンボ
  • プログラミング用のPMODおよびSDPコネクタ
  • 12V単電源アダプタ(付属)からのオンボード電源レギュレーション

XUD1A X/Cバンド昇降圧コンバータ
  • Xバンド(RF)~Cバンド(IF)の昇降圧コンバータ
  • SMAを介した4 TX/RX RF入出力
  • SMPMを介した4 TX IF入力
  • SMPMを介した4 RX IF出力
  • 外部LOまたは内部PLLオプション
  • プログラミング用PMODコネクタ
  • プログラミング用にSDPコネクタとFMCコネクタを使用できるようにするPMOD経由のインターポーザ・ボード
  • 12V単電源アダプタ(付属)からのオンボード電源レギュレーション

MxFE評価用ボード
  • Xilinx ZCU102評価用ボード(製品には含まれていません)と接続
  • RFレシーバー(Rx)チャンネル × 4(デジタルRxチャンネル × 8)
    • 合計4個の12ビット4GSPS ADC
    • デジタル降圧コンバータ(DDC)× 8個、それぞれが複素数値制御発振器(NCO)を内蔵
    • プログラマブル有限インパルス応答フィルタ(pFIR)× 8
  • RF送信(Tx)チャンネル × 4(デジタルTxチャンネル × 8)
    • 合計4個の16ビット12GSPS DAC
    • デジタル昇圧コンバータ(DUC)× 8個、それぞれが複素数値制御発振器(NCO)を内蔵
  • 柔軟なクロック分配
    • 単一の外部500MHzリファレンスからオンボード・クロックを分配
    • 外部コンバータ・クロックのサポート
  • FMCコネクタを介してZCU102評価用ボードから電源を供給するオンボード電源レギュレーション

ソフトウェアの機能と利点
ソフトウェア・フレームワーク開発を容易にする、使いやすい制御ツールとプラットフォーム・インターフェース
  • MATLABシステム・アプリケーションGUI
  • JESD204b/JESD204cのボード確認を含むサンプルHDLビルド
  • Linuxやデバイス・ドライバなどのエンベデッド・ソフトウェア・ソリューション

プロタイピング時間を短縮するADEFアプリケーション用のソフトウェア・リファレンス例:
  • ハイブリッド・ビームステアリング機能
  • システム位相のキャリブレーション

製品詳細

Xバンド開発プラットフォームには、1 MxFE®ソフトウェア定義直接RFサンプリング・トランシーバ、Xバンド/Cバンド昇降圧コンバータ、およびX/Kuバンドのアナログ・フェーズド・アレイ・プロトタイピング・プラットフォームが含まれています。ターゲット・アプリケーションには、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦、SATCOM地上局などがありますが、特記すべき例としてはXバンドの送受信チャンネルを32個ずつ持つハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダーがあります。

このXバンド開発プラットフォームの特長は、フル機能のシステム・ソリューションであるという点です。これは、ハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダーの実証を行うテストベッドとして使用することを意図したもので、システム・レベルのキャリブレーションを行ったり、ビームフォーミング・アルゴリズムやその他の信号処理アルゴリズムを実装すしたりるために使用することもできます。このシステムは、付属のリファレンス・ソフトウェア、HDLコード、およびMATLABシステムレベル・インターフェース・ソフトウェアを使用して、Zynq® UltraScale+™ MPSoC FPGAを使用するXilinx®のZCU102評価用ボードと接続できるように設計されています。

このシステムは、以下のようなアプリケーションの開発プログラムを短縮して、迅速な製品市場投入を実現するために使用できます。

  • ADEF(フェーズド・アレイ、レーダー、EW、SATCOM)
  • ハイブリッド・ビームフォーミング
  • 電子テストおよび計測

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

機能と利点

  • FMC対応のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
  • レベル変換と各種電源電圧を提供
  • RaspberryPi X-MWコントローラに適合 

製品詳細

AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。

AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。

アプリケーション

  • RFおよびマイクロ波の設計
  • 電圧レベル変換
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • ポイントtoポイント通信システム
  • 多重入力/多重出力(MIMO)無線
  • ATE(自動試験装置)

eval board
EVAL-ADAR1000

ADAR1000 評価用ボード

機能と利点

  • ADAR1000 の 4 チャンネルのビームフォーマー・コア・チップを想定
  • SPI によって制御可能
  • 複数のデジタル・インターフェース形式(3.3 V および 1.8 V ロジック)
  • オンボードのロジック・レベル変換器、電源用に 1.8 V 低ドロップアウト・レギュレータ
  • USB を介して Windowsベースの PC から ソフトウェアを制御

製品詳細

ADAR1000-EVALZ 評価用ボードは、X バンドおよび Ku バンド対応、レーダー・システム向け 4チャンネル・ビームフォーミング・コア・チップである ADAR1000 の性能を評価するために設定されています。 無線周波数(RF)の入出力チャンネルと検出器の入力はすべて、Subminiature Version A(SMA)コネクタに送られます。 オンボードのロジック・レベル変換器が、3.3 V で稼働する外部コントローラに接続する際に、オンチップの1.8 V ロジック信号を 3.3 V に変換します。2つの同一 20 ピン 2 列直角ヘッダーからのデジタル・インターフェイス信号を通じて、最大 4 個の ADAR1000-EVALZ 評価用ボードをデイジーチェーン接続できます。 24 ピンコネクタによる制御とバイアス出力を通じて、4 個の外部送受信(T/R)モジュールと各 ADAR1000-EVALZ 評価用ボードを接続できます。

ADAR1000-EVALZ 評価用ボードは、アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP) SDP-S または SDP-B ボード(別売)と合わせて使用できます。そうすることで、USB を介して Microsoft Windows® ベースの PC に接続し、ADAR1000 デバイスのあらゆる機能を制御できるようになります。

ADAR1000 のその他の詳細については、ADAR1000 のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

資料

ソフトウェア

X-Band Phased Array Platform
スケーラブルな32素子のハイブリッド・ビームフォーミング・フェーズド・アレイ・レーダー開発プラットフォーム
X-Band Development Platform Block Diagram AD9081 Evaluation Board ADAR1000EVAL1Z KIT  - Bottom View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Top View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADXUD1AEBZ Evaluation Board
AD-FMCXMWBR1-EBZ
FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT
EVAL-ADAR1000
ADAR1000 評価用ボード
ADAR1000 Evaluation Board (angle) ADAR1000 Evaluation Board (bottom) ADAR1000-EVALZ Image

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 Circuits from the Lab®

フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

機能と利点

  • 10GHz~10.5GHzのビームステアリング・プラットフォーム
  • 360ºの位相シフト(2.8ºの分解能)
  • 31dBの振幅調整範囲(0.5dBの分解能)
  • 8エレメントのリニア・アレイ・アンテナ
  • PlutoSDRによるデジタル処理
  • Raspberry Pi上で直接実行
CN0566
フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View

最新のディスカッション

最近表示した製品