LTC3834-1

量产

30μA IQ 同步降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
  • 低工作 IQ:30μA
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT
  • ±1% 输出电压准确度
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V
  • 可锁相固定频率:140kHz 至 650kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 输出电流折返限制
  • 输出过压保护
  • 低停机 IQ:4μA
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 小型 16 引脚窄体 SSOP 或 5mm x 3mm DFN 封装
LTC3834-1
30μA IQ 同步降压型控制器
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3834
  • LTC3834-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1346A

LTC3834EGN-1演示板 | 30uA Iq,VIN:4.5V-32V,VOUT:3.3V/5A

产品详情

演示电路1346A是一款低静态电流同步降压DC/DC控制器,内置采用16引脚窄体SSOP封装的LTC3834-1。DC1346A通过4.5V至32V输入电压提供稳定的3.3V/5A输出。


 


DC1346A
LTC3834EGN-1演示板 | 30uA Iq,VIN:4.5V-32V,VOUT:3.3V/5A
DC1346A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3834-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览