LTC3833
推荐用于新设计具差分输出检测功能的快速、准确、降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
- VOUT 范围:0.6V 至 5.5V
- 输出准确度:在 25°C 时为 ±0.25%,在整个温度范围内为 ±0.67%
- 差分输出检测允许高达 500mV 的线路损失
- 快速负载瞬态响应
- tON(MIN) = 20ns,tOFF(MIN) = 90ns
- 受控接通时间谷值电流模式架构
- 频率可编程范围为 200kHz 至 2MHz,而且可同步至外部时钟
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 过压保护和电流限值折返
- 电源良好输出电压监视器
- 输出跟踪或可调软起动功能
- 外部 VCC 输入用于旁路内部 LDO
- 20 引脚 (3mm x 4mm) QFN 封装和 TSSOP封装
LTC®3833 是一款面向高功率应用的同步降压型 DC/DC 开关稳压器控制器。该器件用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间谷值电流模式架构在稳态操作中实现了快速瞬态响应及恒定频率切换,这与 VIN、VOUT 和负载电流无关。
差分输出电压检测功能与一个精准型内部基准相组合,提供了 ±0.67% 输出调节准确度以及对输出终端中源自线路损失并高达 ±500mV 的偏差进行校正的能力。该器件的工作频率可利用一个外部电阻器在 200kHz 至 2MHz 之间进行设置,而对于那些对噪声和 EMI 敏感的应用则可使工作频率同步至一个外部时钟。
非常低的tON 和 tOFF 时间分别实现了接近于 0% 和接近于 100% 的占空比。这款器件可以提供可编程软起动或输出电压跟踪功能。安全功能包括输出过压保护、具折返的可编程电流限值和一个电源良好输出信号。
Applications
- 分布式电源系统
- 负载点转换器
- 计算系统
- 数据通信系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 3
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3833EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3833EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3833IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3833IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3833IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3833EFE#PBF | 量产 | |
LTC3833EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3833IFE#PBF | 量产 | |
LTC3833IFE#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3833EFE#PBF | 量产 | |
LTC3833EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3833EUDC#PBF | 量产 | |
LTC3833EUDC#TRPBF | 量产 | |
LTC3833IFE#PBF | 量产 | |
LTC3833IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3833IUDC#PBF | 量产 | |
LTC3833IUDC#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3833 Demo Circuit - Step-Down Controller w/ Differential Output Sensing (4.5-14V to 1.5V@20A)
- LTC3833 Demo Circuit - Area Compact 2.5V, 5A, 1.2MHz Step-Down Converter (6-28V to 2.5V @ 5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3833
LTpowerCAD 4
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Inductor DCR Current Sensing (4.5-24V to 1.5V & 15A)
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Inductor DCR Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 20A)
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V & 15A)
- LTC3833 Project - Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 20A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3833
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3833的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论