概览
产品详情
演示电路1516A是一款1.5V/15A同步降压转换器,在4.5V至24V输入电压范围内采用300kHz开关频率工作。该演示板提供两种版本。-A版本使用铁粉芯电感实现电感DCR电流检测以获得最高效率。-B版本使用2.5mΩ/1%检测电阻并通过低DCR铁氧体电感实现精确的电流检测。LTC3833的固定导通时间谷值电流模式控制支持快速负载阶跃响应。
相关产品
文档
-
DC1516A - Schematic2012/5/4PDF44K
-
DC1516A - Demo Manual2011/8/9PDF200K
-
DC1516A - Design Files2011/8/9ZIP1M