添加到信号链设计器

AD8615:  精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器

产品详情

AD8615、AD8616和AD8618分别为单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。这些放大器采用专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的精度。所有器件均可采用+2.7 V至+5 V单电源供电。

低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。

特点和优势

  • 低失调电压:80 µV(典型值)、300 µV(最大值)
  • 单电源供电:2.7 V至5 V
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 宽带宽:20 MHz
  • 压摆率:12 V/μs
  • 低失真
  • 无反相
  • 低输入偏置电流
  • 单位增益稳定

AD8615引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8615/AD8618: Precision, 20 MHz, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 03/2014) (pdf, 488 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0341: Magnetoresistive Linear Position Measurement  (pdf, 481 kB) Circuit Note PDF
CN-0301: 通用LVDT信号调理电路  (pdf, 679 kB) Circuit Note PDF
CN-0323:磁阻角度测量  (pdf, 518 kB) Circuit Note PDF
CN0312:带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计  (pdf, 543 kB) Circuit Note PDF
CN0288:LVDT信号调理电路  (pdf, 1265 kB) Circuit Note PDF
CN-0194:电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统  (pdf, 464 kB) Circuit Note PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8615 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8615 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8615AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.23 $ 1.23 Y  材料信息 通知我 订购
AD8615AUJZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8615AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭