| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8615/AD8618: Precision, 20 MHz, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 09/2008) (pdf, 488 kB) | 产品数据手册 | |
| CN0312:带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计 (pdf, 543 kB) | Circuit Note | |
| CN0288: LVDT Signal Conditioning Circuit (pdf, 284 kB) | Circuit Note | |
| CN-0194:电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统 (pdf, 464 kB) | Circuit Note | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8615 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。