添加到信号链设计器

ADA4898-1:  高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速运算放大器

产品详情

ADA4898-1是一款超低噪声和失真、单位增益稳定、电压反馈型运算放大器,非常适合于电源电压为±5 V~±16V的16-bit和18-bit系统。ADA4898-1具有线性低噪声输入级和内置补偿电路,实现了高压摆率和低噪声。

ADA4898-1具有宽电源电压范围、低失调电压和宽带宽的特点,是针对要求最为严格的应用而设计的。ADA4898-1还具有输入偏置电流消除模式,可以使输入偏置电流降低60%。

ADA4898-1采用8引脚SOIC封装,在封装底面提供裸露金属焊盘,改善了接地平面的散热性能,显著优于传统的塑料封装。ADA4898-1可工作于扩展汽车温度范围-40°C~+105°C。

应用

  • 仪器仪表
  • 有源滤波器
  • DAC缓冲器
  • SAR ADC驱动器
  • 光电子装置
  • Data Sheet, Rev. A, 8/08

    特点和优势

    • 超低噪声
      0.9 nV/√Hz
      2.4 pA/√Hz
      1.2 nV/√Hz @ 10 Hz
    • 超低失真:500 kHz下,-93 dBc
    • 宽电源电压范围:±5 V~±16 V
    • 高速
      -3 dB带宽:65 MHz(G = +1)
      压摆率:55 V/µs
    • 单位增益稳定
    • 低输入失调电压:最大值150µV
    • 低输入失调电压漂移:1µV/°C
    • 低输入偏置电流:-0.1µA
    • 低输入偏置电流漂移:2 nA/°C
    • 电源电流:8 mA
    • 省电模式

    功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4898-1/ADA4898-2:高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定的高速运算放大器(中文版PDF 576 KB) (Rev C, 02/2010) (pdf, 343 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4898-1/ADA4898-2: High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity-Gain Stable, High Speed Op Amp Datasheet (Rev D, 05/2012) (pdf, 343 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    应用笔记 PDF
    AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
    目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
    应用笔记 PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    应用笔记 PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
    MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
    MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
    MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
    MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
    MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
    MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-135:单通道、高速运算放大器评估板(8引脚SOIC封装,带裸露焊盘)  (pdf, 261 kB) 用户指导 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    工具与转换 HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    工具与转换 HTML
    ADIsimOpAmp™
    这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    运放稳定性
    演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
    Design Calculators HTML
    ADA4898 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4898-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4898-1YRDZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Tube, 98 $ 2.70 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4898-1YRDZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4898-1YRDZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4898-1评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4898-1YRD-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4898-1YRDZ 产品状态: 量产 8-Lead w/Thermal Pad $ 3.78 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭