AD5683R:  小型、16位 SPI nanoDAC+ ,配备±2(16位)LSB INL和2 ppm/°C 基准电压源

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683均属于 nanoDAC+® 系列,分别是低功耗、单通道、16/14/12位缓冲电压输出DAC。 除AD5683外均内置默认使能的2.5 V基准电压源,提供 2ppm/°C漂移。 输出范围可以通过编程设置为0 V至VREF 或 0 V 至 2 × VREF。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 提供2.00 mm x 2.00 m、8引脚LFCSP或10引脚MSOP封装。

内置上电复位电路可确保DAC寄存器在上电时写入零电平,而内部输出缓冲器在正常模式中进行配置。 AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683具有关断模式。在关断模式下,器件在5 V时的功耗通常降至2 nA(最大值),并提供软件可选的输出负载。

AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683采用一个多功能三线式串行接口,该接口以最高50 MHz的时钟速率工作。 有些器件还包括异步 RESET 引脚和 VLOGIC 引脚选项,与1.8 V兼容。

产品特色

  1. 高相对精度(INL)。
    AD5683R/AD5683(16位): ±2 LSB(最大值)。
  2. 低漂移2.5 V片内基准电压源。
    典型温度系数为2 ppm/°C。
    最大温度系数为5 ppm/°C。
  3. 两种封装选择。
  4. 2.00 mm × 2.00 mm、8引脚LFCSP。
    10引脚MSOP封装。

应用
  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源

特点和优势

  • 超小型封装: 2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP
  • 高相对精度(INL):
    16位时最大±2 LSB
  • 低漂移2.5 V基准电压源:
    2 ppm/°C(典型值)
  • 可选输出电压范围:
    2.5 V或5 V
  • 总不可调整误差(TUE): 0.06% FSR(最大值)
    失调误差: ±1.5 mV(最大值)
    增益误差: ±0.05% FSR(最大值)
  • 低毛刺: 0.1 nV-sec
  • 高驱动能力: 20 mA
  • 低功耗: 功耗:12 mW (3.3 V)
  • 独立逻辑电源:
    1.8 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围: -40℃至+105℃
  • 鲁棒的4 kV HBM ESD保护

AD5683R功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5683R/AD5683/AD5682R/AD5681R IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5683R 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5683RACPZ-1RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.74 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5683RACPZ-2RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.74 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5683RACPZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2, w/1.6 x1.0 ep) 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.74 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5683RARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.22 $ 2.74 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5683RARMZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.74 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5683RBCPZ-1RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工业 Reel, 3000 - $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购
AD5683RBCPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工业 Reel, 3000 - $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购
AD5683RBRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.71 $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5683RBRMZ-3 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.71 $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5683RBRMZ-3-RL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5683RBRMZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 3.15 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5683R 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5683RSDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 联络ADI Evaluation Controller Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭