添加到信号链设计器

ADV7513:  165 MHz高性能HDMI发送器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放机/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。

该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4/DVI v1.0的发送器,支持所有高清电视格式。除包括3D视频在内的HDMI v1.4特有特性之外,ADV7513还支持x.v.Color™、高比特率(HBR)音频和可编程辅助视频信息(AVI) InfoFrame特性。ADV7513内置HDCP支持功能,可以安全传输HDCP v1.4协议规定的受保护内容。

ADV7513支持S/PDIF和8通道I2S两种音频格式。高保真8通道I2S接口可以传输高达768 kHz的立体声或7.1声道环绕声音频。S/PDIF接口可以传送包括Dolby® Digital、DTS®和THX®在内的压缩音频。ADV7513采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚表贴塑封LQFP封装(带裸露焊盘),额定温度范围为-25℃至+85℃。

应用

- 游戏机
- 个人计算机
- DVD播放器/刻录机
- 数字机顶盒
- 影音接收机

特点和优势

通用

  • 集成包括3D视频支持在内的HDMI v.1.4特性
  • 165 MHz频率,支持最高达1080p和UXGA的所有视频格式
  • 支持全音域元数据包传输

数字视频

  • 3D视频就绪
  • 可编程双向色彩空间转换器

数字音频

  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声线性脉冲码调制(LPCM)或压缩音频
  • 高比特率(HBR)音频

简化设计的特性

  • I2C 和Hot Plug™(热插拔)检测(HPD) I/O具有5 V容差,无需额外器件
  • 无需支持S/PDIF和I2S的音频主时钟

ADV7513 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7513: 165 MHz, High Performance HDMI Transmitter Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 201 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7511 HDMI transmitter Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7513 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7612和ADV7511评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7612-7511 产品状态: 量产 Blackfin-based evaluation board with ADV7612 (with HDCP keys) and an HDMI transmitter ADV7511 $ 199.00 -
EVAL-ADV7612-7511P 产品状态: 量产 Blackfin-based evaluation board with ADV7612-P (without HDCP keys) and an HDMI transmitter ADV7511 $ 199.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭