AD7193
量产内置PGA的4通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ ADC
- 产品模型
- 5
概述
- 快速建立滤波器选项
- 4个差分/8个伪差分输入通道
- 有效值噪声:11 nV(4.7 Hz,G = 128)
- 15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz,G = 128)
- 无噪声分辨率高达22位(G = 1)
- 失调漂移:±5 nV/℃
- 增益漂移:±1 ppm/°C
- 额定时间漂移特性
- 自动通道序列器
- 可编程增益(1至128)
- 输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz
- 内部或外部时钟
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
- 4路通用数字输出
- 电源
- AVDD:3 V至5.25 V
- DVDD:2.7 V至5.25 V
- 电流:4.65 mA
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装
- 接口
- 三线式串行接口
- SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容
- SCLK引脚内的施密特触发
AD7193是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着ADC中可直接输入小信号。
这款器件可配置为四路差分输入或八路伪差分输入。片内通道序列器可以同时使能多个通道,AD7193按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。片内4.92 MHz时钟可以用作ADC的时钟源;或者,也可以使用外部时钟或晶振。该器件的输出数据速率可在4.7 Hz至4.8 kHz的范围内变化。
这款器件具有非常灵活的数字滤波器,包括一个快速建立选项。输出数据速率和建立时间等变量取决于所选的选项。AD7193同时包括零延迟选项。
这款器件的工作电源电压为3 V至5.25 V,功耗为4.65 mA,采用28引脚TSSOP封装和32引脚LFCSP封装。
应用
- PLC/DCS模拟输入模块
- 数据采集
- 应变片传感器
- 压力测量
- 温度测量
- 流量测量
- 电子秤
- 色谱仪
- 医疗与科学仪器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
评估设计文件 1
常见问题 1
视频 6
教程 1
器件驱动器 2
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7193BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD7193BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD7193BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD7193BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7193BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7193BCPZ | 量产 | |
| AD7193BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7193BCPZ-RL7 | 量产 | |
| AD7193BRUZ | 量产 | |
| AD7193BRUZ-REEL | 量产 | |
|
10月 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
| AD7193BCPZ | 量产 | |
| AD7193BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7193BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD7193BCPZ | 量产 | |
| AD7193BCPZ-RL | 量产 | |
| AD7193BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
7月 22, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| AD7193BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7193BRUZ | 量产 | |
| AD7193BRUZ-REEL | 量产 | |
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7193BRUZ | 量产 | |
| AD7193BRUZ-REEL | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7193BRUZ | 量产 | |
| AD7193BRUZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
FPGA/HDL 3
AD719x IIO Application 1
AD719x IIO Application
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 1 | ||
| ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
| 基准电压源 3 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR425 | 量产 | 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源 |
| 接口收发器 1 | ||
| ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
| 数字隔离器 3 | ||
| ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
| ADUM1411 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
| ADUM1412 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP3303 | 不推荐用于新设计 | 高精度ANYCAP® 200 MA低压差线性稳压器 |
| 运算放大器 1 | ||
| AD8628 | 量产 | 零漂移、单电源RRIO运算放大器 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
Virtual Eval Tool - BETA