ADP2370

量产

高压、1.2 MHZ/600 KHZ、800 MA、低静态电流降压调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输入电压范围:3.2 V至15 V,输出电流:800 mA
  • 省电模式(PSM)下静态电流小于14 µA
  • 效率:>90%
  • Force PWM引脚(SYNC),600 kHz/1.2 MHz频率引脚(FSEL)
  • 固定输出:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5 V和可调选项
  • 占空比能力:100%
  • 初始精度: ±1%
  • 低关断电流:<1.2 µA
  • 快速输出放电(QOD)选项(ADP2371)
  • 可与外部时钟同步
  • 8引脚、0.75 mm × 3 mm × 3mm LFCSP (QFN)封装
  • ADIsimPower设计工具支持

ADP2370/ADP2371均为高效率、低静态电流、800 mA降压DC-DC转换器,采用小型8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP (QFN)封装。 整个解决方案仅需三个小型外部元件。

降压调节器采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。这些器件内置高效率同步整流器结构,因而无需外部整流器。

为确保便携式应用的电池使用寿命最长,ADP2370/ADP2371提供变频省电模式,在轻载条件下可降低开关频率。这些器件采用3.2 V至15 V输入电压工作,允许使用多个碱性电池/NiMH电池、锂电池或其它标准电源为其供电。

ADP2370/ADP2371提供多种选择来设置工作频率。既可以将这些器件与600 kHz至1.2 MHz外部时钟同步,也可以强制使其通过FSEL引脚采用600 kHz或1.2 MHz频率工作。当噪声比效率更为重要时,可以强制ADP2370/ADP2371采用PWM模式(FPWM)工作。

这些器件提供电源良好输出,以指示输出电压何时低于其标称值的92%。

ADP2371与ADP2370的差别在于,ADP2371集成开关电阻,即快速输出放电功能(QOD),该功能可以在器件被禁用时自动对输出放电。

为尽量减少外部器件数量并提高效率,这两款器件均内置功率开关和同步整流器。为便于使用,ADP2370/ADP2371还包括内部软启动和内部补偿功能。

在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,调节器从输入源汲取的电流小于1.2 μA。其它重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;以及软启动,用来防止启动时出现输入过流。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。

ADP2370/ADP2371每个均使用一个0805电容、一个1206电容和一个4 mm × 4 mm电感。整体解决方案尺寸极小,约为53 mm2,适合各种便携式应用。

应用
- 便携式和电池供电设备
- 自动抄表器(WSN)
- POS设备和交易处理设备
- 医疗仪器
- 中幅平板电脑

ADP2370
高压、1.2 MHZ/600 KHZ、800 MA、低静态电流降压调节器
ADP2370-ADP2371 Functional Block Diagram ADP2370-ADP2371 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2370-1.2
  • ADP2370-1.5
  • ADP2370-1.8
  • ADP2370-2.5
  • ADP2370-3.0
  • ADP2370-3.3
  • ADP2370-5.0
  • ADP2370-ADJ

ADP237x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADZS-BF707-BLIP2

ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问 ADI EagleEye™。

Blackfin低功耗成像平台(BLIP)是一款针对广泛的实时检测应用的低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。BLIP采用业界较领先的低功耗Blackfin处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板

特性和优点

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

产品详情

AD-FMCOMMS6-EBZ评估板是一款400MHz至4.4GHz接收器,采用AD9652 双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380 正交解调器。

它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构。 与可以执行多次频率转换的超外差式接收机相比,直接变频无线电只能执行一次频率转换。 一次频率转换的优势如下:

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

这种拓扑可提供镜像抑制能力,并能快速部署差分信号环境。 该评估板集成放大级,可保持ACD的满量程输入。 板上集成本振和ADC时钟,共享相同的参考信号,防止拖尾现象。 该产品的尺寸兼容VITA57,所有直流电源均从数据捕捉板通过FMC连接器进行路由。 这款评估板展示了高性能的接收器信号链,针对采用“现成商业技术”(COTS)组件的军事和通信雷达应用。 整体电路的带宽为220MHz,通带平坦度为+/_ 1.0 dB。 145MHz中频时,测得的SNR和SFDR分别为64dB和75dBc。




eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz

产品详情

AD-FREQCVT1-EBZ是一款针对FMCOMMS3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关卡及其使用方法、周边设计封装和相应工作软件的信息。

AD-FREQCVT1-EBZ旨在上下转换频率以便AD9361可在低至1MHz的频率下工作。


eval board
AD-TRXBOOST1-EBZ

TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号

产品详情

AD-TRXBOOST1-EBZ是一款针对FMCOMMS2/3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关板自身、使用方法以及周边设计封装的信息。

AD-TRXBOOST1-EBZ旨在提升发射和接收信号,以提高动态范围并将AD9361的输出功率增加至板的调谐值2.45GHz。


EVAL-ADP2370/71

ADP2370/ADP2371评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

除快速输出放电功能外,ADP2371与ADP2370完全相同。因此,该评估板可用于两种产品。但是,RedyKit仅包含ADP2370芯片。根据设计所需,使用样片申请流程获取ADP2371芯片。

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调整、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

ADZS-BF707-BLIP2
ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。
ADSP-BF707 Blackfin Low-Power Imaging Platform (BLIP) (Top View) ADSP-BF707 Blackfin Low-Power Imaging Platform (BLIP) (Bottom View)
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板
eval-image-unavailable
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View
AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz
AD-FREQCVTI-EBZ Board AD-FREQCVTI-EBZ Block Diagram
AD-TRXBOOST1-EBZ
TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号
AD-TRXBOOST1-EBZ Board AD-TRXBOOST1-EBZ Board with associated components
EVAL-ADP2370/71
ADP2370/ADP2371评估板

参考电路

CN0513 Board
CN0513 参考设计

20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

特性和优点

  • 数据采集解决方案在0°C70°C范围内经过完全表征
  • 保证20位无失码
  • INL±2 ppmDNL±0.25 ppm
  • 吞吐速率:1.8 MSPS
  • 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
  • SNR98 dBG = 1时),92 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • THD-120 dBG = 1时),-116 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS)OSR = 2
  • 软件可编程双极输入范围(±1 V±10 V
    • 允许单端和差分信号
  • CMRR92 dB(典型值)
  • 输入阻抗允许与传感器直接接口
  • 易用特性可降低系统功耗和复杂性
  • 高达50 mAADC输入过压箝位保护吸电流
  • 片内5 V基准电压和缓冲
  • 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
  • 快速转换时间支持低SPI时钟速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
CN0513
20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案
CN0513 Board
CN0513 Block Diagram
AD4020 Reference Design Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2370的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览