概览

优势和特点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

除快速输出放电功能外,ADP2371与ADP2370完全相同。因此,该评估板可用于两种产品。但是,RedyKit仅包含ADP2370芯片。根据设计所需,使用样片申请流程获取ADP2371芯片。

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调整、压差以及接地电流进行简单的器件测量。