eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADA4898-1

量产

高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低噪声
    0.9 nV/√Hz
    2.4 pA/√Hz
    1.2 nV/√Hz @ 10 Hz
  • 超低失真:500 kHz下,-93 dBc
  • 宽电源电压范围:±5 V~±16 V
  • 高速
    -3 dB带宽:65 MHz(G = +1)
    压摆率:55 V/µs
  • 单位增益稳定
  • 低输入失调电压:最大值160µV
  • 低输入失调电压漂移:1µV/°C
  • 低输入偏置电流:-0.1µA
  • 低输入偏置电流漂移:2nA/°C
  • 电源电流:8 mA
  • 省电模式
ADA4898-1
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器
ADA4898-1 Functional Block Diagram ADA4898-1 Pin Configuration Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
ADA4945-1 量产 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
模数转换器(ADC) 1
AD4080 推荐用于新设计 20 位、40 MSPS、差分 SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4898

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

参考电路

Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 参考设计

高精度、宽带宽电流测量信号链

特性和优点

  • 具有保护特性的可选电流输入范围
  • 10 A、10mA、10uA测量范围
  • 过采样支持高达111 dB的动态范围
Figure 1. Simplified Block Diagram
CN0584 参考设计

精密低延迟开发套件

特性和优点

  • 4个具有可配置电压范围的模拟输入通道
  • 4个具有可配置电压范围的模拟输出通道
  • ADC测量和DAC建立时间之间的延迟为250 ns
  • Rx或Tx路径的模拟前端板建模和仿真与MATLAB和Python兼容
  • 由接口连接器提供所有电源和数字连接

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    低延迟测试和测量套件 – HiL
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0560
高精度、宽带宽电流测量信号链
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1
CN0584
精密低延迟开发套件
Figure 1. Simplified Block Diagram
CN0584 Kit
CN0584 - Angle View
CN0584 - Top View
CN0584 - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4898-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览