| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADL5380: 400 MHz to 6 GHz Quadrature Demodulator Data Sheet (Rev 0, 07/2009) (pdf, 833 kB) | Технические описания | |
| CN-0245: Wideband LO PLL Synthesizer with Simple Interface to Quadrature Demodulators (pdf, 422 kB) | Circuit Note | |
|
Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems. (Microwaves & RF, 3/2010) |
Технические статьи | HTML |
|
Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions. (RF Designline, 2/16/2009) |
Технические статьи | HTML |
|
Assess Quadrature-Demodulator Noise Figure Using Vector Signal Analysis
A VSA approach is a reasonable and qualitative solution for assessing the demodulator noise figure at the baseband. (Microwaves & RF, 11/20/2008) |
Технические статьи | HTML |
|
Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems. (Microwaves & RF, 3/2010) |
Технические статьи | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended PLL's for the ADL5380
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.