| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP1706/ADP1707/ADP1708: 1 A、低ドロップアウトCMOSリニア・レギュレータ (Rev 0, 06/2007) (pdf, 902 kB) | データシート | |
| ADP1706/ADP1707/ADP1708: 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator Data Sheet (Rev 0, 07/2007) (pdf, 555 kB) | データシート | |
| AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法 (pdf, 447 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators
(pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems. |
アプリケーション・ノート | |
| LDO設計とアプリケーションの基礎 | 技術関連記事 | HTML |
|
Powering High Speed Analog-to-Digital Converters with Switching Power Supplies
(pdf, 2478 kB)
This article demonstrates that analog-to-digital converters can be powered directly from switching power supplies with no loss in performance if careful design practice is followed. (Power Management DesignLine, May 2009) |
技術関連記事 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are LDOs and how are they used? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。