製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5700は、HART物理層条件に準拠するHART® FSK半二重モデムとして動作するように仕様を規定してデザインされたシングルチップ・ソリューションです。AD5700は、必要なフィルタ機能、信号検出機能、変調機能、復調機能、信号生成機能をすべて内蔵するため外付け部品数は最小で済みます。AD5700は、最大消費電流が115µAで、4mm×4mmの小型パッケージを採用しているため、低消費電力のループ駆動アプリケーションに最適です。送信波形は、連続位相の1200Hzと2200Hzの正弦波です。AD5700は、正確なキャリア検出回路を内蔵し、標準のUARTインターフェースを採用しています。

アプリケーション

  • フィールド・トランスミッタ
  • HARTマルチプレクサ
  • PLC、DCSのアナログI/Oモジュール
  • HARTネットワークへの接続

特長と利点

  • HART準拠のFSKモデムを内蔵
  • 1200Hzと2200Hzの正弦波シフト周波数
  • 受信モードでの最大電源電流:115µA
  • 受信バンドパス・フィルタを内蔵
    - 最小の外付け部品数
  • 種々のシステム構成に対してクロック機能を最適化
    - 超低消費電力の水晶発振器(最大60µA)
    - CMOS外部クロック・ソース
  • 本質的に安全なソリューション
  • バッファ付きHART出力—駆動能力を強化
  • 電源電圧:2V~5.5V

    詳細機能については、データシートを参照してください。

AD5700 機能ブロック図

類似製品

  • AD5700-1: Low Power HART Modem with Precision Internal Oscillator

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5700/AD5700-1: 低消費電力HARTモデム (Rev A, 02/2012) (pdf, 0)  データシート PDF
AD5700/AD5700-1: Low Power HART Modem Data Sheet (Rev D, 05/2013) (pdf, 490 kB)  データシート PDF
Complete 4 mA to 20 mA Loop Powered Field Instrument with HART Interface  (pdf, 259 kB) 実用回路 PDF
CN0278: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution with Additional Voltage Output Capability  (pdf, 442 kB) 実用回路 PDF
CN-0270: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution  (pdf, 274 kB) 実用回路 PDF
Demo circuit for 4- 20-mA HART Enabled Field Instruments
Field instrument demonstration circuit for a loop powered HART® enabled smart transmitter. A complete low power, high precision signal chain solution with minimum area overhead, tested and verified as part of ADI’s Circuits from the Lab™ initiative.
Videos HTML
Loop-Powered Field Instrument Circuit with HART Interface
Save time in designing loop powered field instruments with Analog Devices’ demo circuit. It features low power, high performance components – ADuCM360 precision analog microcontroller, AD5421 16-bit 4-20mA loop-powered DAC and AD5700 FSK HART modem.
Videos HTML
UG-382: Evaluation Board for FSK AD5700/AD5700-1 HART Modem  (pdf, 272 kB) ユーザー・ガイド PDF
Quad 16-Bit Voltage-/Current-Output DACs Save Space, Cost, and Power in Multichannel PLCs
(Analog Dialogue, Volume 44 – July 2010)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
フィールド機器において4〜20mA伝送ラインを使ったHART通信を実現するシグナル・チェーン・ソリューションを発表 (27 Mar 2013) プレス・リリース HTML
シグマ・デルタA/Dコンバータ搭載アナログ・マイクロコントローラ「ADuCM360」を発表 (06 Jun 2012) プレス・リリース HTML
業界で最も低消費電力なHARTモデムIC「AD5700」を発表 (29 Feb 2012) プレス・リリース HTML
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8  (pdf, 4250 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output DAC's for the AD5700

  • For 16-bit, loop powered, 4 mA to 20 mA DAC, we recommend the AD5421.
  • For 12-bit /16-bit, line powered, 4 mA to 20 mA current source DAC's, we recommend the AD5410 and the AD5420.
  • For 12-bit /16-bit, current source and voltage output DAC's, we recommend the AD5412 and the AD5422.
  • For 16-bit, quad-channel, 4 mA to 20 mA and voltage output DAC, we recommend the AD5755-1.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5700 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5700ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 1500 - $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入
AD5700BCPZ-R5 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 500 - $ 4.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5700BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工業用 Reel, 1500 - $ 4.45 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5700/AD5700-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5700-1EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.99 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる