シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7176-2:  A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、セトリング時間20µs、シグマ・デルタ型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7176-2は高速セトリング、高精度、高分解能のマルチプレクスされたΣΔ型A/Dコンバータ(ADC)で、低い帯域幅の入力信号用です。この入力チャンネルは、内蔵されたクロスポイント・マルチプレクサを介して、2チャンネルの完全差動または4チャンネルの擬似差動入力として構成することができます。内蔵された高精度、2.5V、低ドリフト(2ppm/℃)のバンドギャップ・リファレンス(出力リファレンス・バッファ付)は、機能を追加し、外付け部品数を削減します。

最大のチャンネル・スキャン・データ・レートは50kSPSで(20μsのセトリング時間で)、結果として17ビットのノイズ・フリー・データが完全セトリングされます。ユーザー選択可能な出力データ・レートは5SPS~250kSPSの範囲です。低速度では分解能が増加します。

AD7176-2は、3役のデジタル・フィルタを提供します。高速なセトリング・フィルタは、チャンネル・スキャン・レートを最大化します。Sinc3フィルタは、シングル・チャンネル、低速度アプリケーションに対して分解能を最大化します。50Hzおよび60Hz環境下では、AD7176-2の特別なフィルタは、セトリング時間を最小化あるいはライン周波数の除去を最大化します。これらの強化されたフィルタは、27SPSの出力データ・レート(36msのセトリング時間で)で50Hzと60Hzの同時除去が可能となります。

システムのオフセットとゲイン誤差は、チャンネルごとに修正することができます。このチャンネルごとの構成可能な機能は、フィルタのタイプと各チャンネルで使われる出力データ・レートに拡張されます。クロスポイント・マルチプレクサの全てのスイッチィングは、ADCによって制御され、GPIOピンを介して外部マルチプレクサを自動的に制御するように構成することができます。

仕様化された動作温度範囲は-40℃~+105℃です。AD7176-2は14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • プロセス・コントロール:PLC / DCSモジュール
    温度と圧力の計測
  • 医療および科学関連のマルチ・チャンネル計測機器
  • クロマトグラフィ

特長と利点

  • 高速ならびに柔軟な出力レート:
    5SPS~250kSPS
  • 高速なセトリング時間:20μs
  • チャンネル・スキャン・データ・レート:
    50kSPS/チャンネル
  • 性能仕様:
    ノイズ・フリービット:17ビット@250kSPS
    ノイズ・フリービット:20ビット@2.5kSPS
    ノイズ・フリービット:22ビット@5SPS
    INL:FSRの2.5ppm
  • 50msセトリングで50Hz信号と60Hz信号の同時除去:85dB
  • ユーザー構成可能な入力チャンネル:
    完全差動の2チャンネルまたは4チャンネルの擬似差動、
    クロスポイント・マルチプレクサ
  • リファレンス電圧を内蔵:2.5V(ドリフト2ppm/℃)

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD7176-2 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7176-2 Digital Filter Frequency Response Model  (xls, 556 kB) Filter Model XLS
AD7176-2 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD7176-2 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design デバイスドライバ HTML
AD7176 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
BeMicro FPGA Project for AD7176-2 with Nios driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7176-2
  • For a single supply, low noise, low offset CMOS amplifier, we recommend the AD8656.
  • For a single supply, low noise, low distortion, differential driver, we recommend the ADA4940-1.
  • For a single supply, attenuating input stage, differential driver, we recommend the AD8475.
Recommended External Voltage References for the AD7176-2
  • For the family of low noise, low drift and high accuracy references, we recommend the ADR445 or the ADR4550.
Recommended Digital Isolators for the AD7176-2
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.

Recommended External Multiplexers for the AD7176-2

  • For low Ron, 4:1 channel multiplexer, we recommend the ADG1404.
  • For low Ron with four differential inputs, we recommend the ADG1409.
  • For additional multiplexer selections, we recommend selecting the product category and filtering on our parametric search tables.
Recommended Power Solutions for the AD7176-2
  • For a low noise positive LDO, For 5V systems we recommend the ADM7160, for 12V systems the ADP7118 and 24V systems the ADP7142.
  • For a low noise negative LDO, for 5V, 12V and 24V systems we recommend the ADP7182.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7176-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7176-2BRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 10.97 $ 10.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7176-2BRUZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 10.25 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7176-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7176-2SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 89.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる